text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op Lens Shield-150/1

Tuotenumero: 630919
5 PMMA Altuglas-levyä, joiden pituus on 150 cm, ja niihin liittyvätkulmakiinnikkeet "PSEN op ../1" -sarjan turvavaloverhon etulasinsuojaamiseenpölyltä, siruilta tai kipinöiltä. Valoverhoparinsuojaamis...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€261.32

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

5 PMMA Altuglas-levyä, joiden pituus on 150 cm, ja niihin liittyvätkulmakiinnikkeet "PSEN op ../1" -sarjan turvavaloverhon etulasinsuojaamiseenpölyltä, siruilta tai kipinöiltä. Valoverhoparinsuojaamiseen tarvitaan kaksi "PSENop Lens Shield” suojaa.

Hyväksyntä -  
 
Kotelon materiaali PMMA  
Mitta korkeus 1568  mm
Leveysmitta 36.3  mm
Syvyysmitta 3  mm
Nettopaino 900  g
Bruttopaino 1650  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 90319000  
EAN-koodi 4046548068641  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27273791  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC003015  
Volume 0