Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"526120","name":"PSEN ma1.3a-20/1switch","price":"53.56","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Vastaava kuva
PSEN ma1.3a-20/1switch
Tuotenumero: 526120
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, pyöreä M12, IP67, 5 m
kaapeli, VP = 1 kappale ilman toimilaitetta, sertifiointi (TÜV, EAC, UL,ECOLAB testattu).
Hintasi
€53.56
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
Anturiperiaate | magneettinen |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Sopii sarjakytkentään | ei |
Yksikkötyyppi | Sensori |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Kytkentäjännite | 24 V |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 70 °C |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Painike tyyppi 1 | PSEN ma1.3-08 |
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | 5 m kaapeli |
Johtimet kaapeli | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Syvyysmitta | 59.1 mm |
Nettopaino | 185 g |
Bruttopaino | 195 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548049794 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272402 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002544 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, kuutiomainen,
IP6K9K, kytkentäetäisyys 12 mm, korkeus 20 mm, VP = 1 toimilaite.
€19.22
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, sylinterimäinen M12,
IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 toimilaite.
€13.73
Lisävarusteet
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Liitin, 8-napainen, suora liitin M12, A-koodattu,
ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: sinkkipainevalu nikkelöity,
kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm
€24.49