Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"513120","name":"PSEN 2.2-20 / 1 actuator","price":"13.73","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Vastaava kuva
PSEN 2.2-20 / 1 actuator
Tuotenumero: 513120
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, sylinterimäinen Mxx,
IP67, kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuen toimilaitteesta, VP = 1toimilaite.
Hintasi
€13.73
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Yksikkötyyppi | Toimilaite |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
ATEX luokka | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Ympäristön lämpötila | -25 - 70 °C |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
|
Mekaaniset tiedot
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Mitta korkeus | 36 mm |
Leveysmitta | 26 mm |
Syvyysmitta | 13 mm |
Nettopaino | 19 g |
Bruttopaino | 21 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548003406 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274002 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001487 |
Volume | 0 |