Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"522120","name":"PSEN 2.1p-20/8mm/1switch","price":"48.81","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Vastaava kuva
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
Tuotenumero: 522120
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm, VP =
1 anturi ilman toimilaitetta.
Hintasi
€48.81
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Anturiperiaate | magneettinen |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Sopii sarjakytkentään | kyllä |
Yksikkötyyppi | Sensori |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Kytkentäjännite | 24 V |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 70 °C |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
|
Mekaaniset tiedot
Painike tyyppi 1 | PSEN 2.1-20 |
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | M8, 4-nap. uros |
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Mitta korkeus | 36 mm |
Leveysmitta | 26 mm |
Syvyysmitta | 13 mm |
Nettopaino | 15 g |
Bruttopaino | 25 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548026764 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272402 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002544 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 toimilaite.
€11.23
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP6K9K, kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuen toimilaitteesta, korkeus 13mm, VP = 1 toimilaite.
€12.11
Lisävarusteet
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Liitäntämoduuli useiden PSENmagien sarjaliittämiseen, 96x48x
43,5 mm (K x L x S), jousiliittimet.
€51.28
€99.29
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€15.88
PSEN reverse spacer
534320
Käännettävä asennuslevy, kaikille PSEN suorakulmaisille rakenteille, VPE= 2 kpl.
€17.58
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€11.70
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€47.76
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
€27.20
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€72.13
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
€27.20
PSEN ma adapter
380300
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A-
koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu,
PUR, 0,1 m, 4 × 0,34 mm², musta, PSENmag-antureiden (turvarele)/PITen1.0 (kuittauspainike) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
€28.55
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€30.39
PDP67 F 8DI ION
773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
€229.76
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€38.78
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€72.13
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€30.39
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€38.78
Pakolliset varusteet
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€47.76