Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"535109","name":"PSEN ix0 F1 mag","price":"36.26","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Vastaava kuva
PSEN ix0 F1 mag
Tuotenumero: 535109
Kytkentäkaappikiristin, PSEN ma1.3-22 M12/8 Va:n yksittäiseenkytkemiseen
(kytkin = 526247, yksikkö = 506247).
Hintasi
€36.26
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitin | Jousiliitin |
Mitta korkeus | 56 mm |
Leveysmitta | 7 mm |
Syvyysmitta | 91 mm |
Nettopaino | 25 g |
Bruttopaino | 25 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548094220 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272492 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002594 |
Volume | 0.263 |