Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"542250","name":"PSEN cs6.2p 1switch","price":"127.86","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Vastaava kuva
PSEN cs6.2p 1switch
Tuotenumero: 542250
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin, IP67,
4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 uniikki täyskoodattu kytkin ja toimilaite.
Hintasi
€127.86
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC ECOLAB TÜV EAC |
Anturiperiaate | Transponderi |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | korkea |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Transponderikoodaus | unicat |
Sopii sarjakytkentään | kyllä |
Yksikkötyyppi | Sensori |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 1 |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 2 |
Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
Pot.erotus PJ-lähdöt | ei |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila |
-25
70 |
max. ymp. lämpötila Hmax:ssa | +60 °C |
maks.ymp.lämpötila 2000m kork. | +70 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-30 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 4000m |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
|
Kytkentäetäisyydet
Muut. kytkentäet. Temp.Betät1 | +-0,02mm/°C |
Muut. kytkentäet. Temp.Betät2 | +-0,02mm/°C |
Muut. kytkentäet. Temp.Betät3 | +-0,02mm/°C |
Mekaaniset tiedot
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | M8, 8-nap. uros |
Tuotteen materiaali |
PBT
PA+GF Polykarbonaatti |
Mitta korkeus | 26.4 |
Leveysmitta | 97.6 |
Syvyysmitta | 13 |
Nettopaino | 48 |
Bruttopaino | 58 |
Toisiotutkavastain
Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548077384 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274601 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002592 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
€22.77
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Profinet, 2
RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät
sisältyy toimitukseen).
€426.42
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, hajautettu passiivijakelija sarjakytkentää varten, enintään
4 turva-anturin kytkentä (voidaan kytkeä sarjaan), max. 5 PSEN ix2 F4-koodia
maks. 16 osallistujalla, diagnoositietojen välittämiseen, 96x48x
57 mm (K x L x S), jousiliittimet, IP20.
€60.78
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1,
arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2,
anturi/seuraava liitin), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu ja M8
-liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², keltainen, liitäntöjen vaihtaminen sisäisenjohdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden ja PSENslockinliitäntää varten.
€43.71
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, hajautettu passiivijakelija sarjakytkentää varten, enintään
8 turva-anturin kytkentä (voidaan kytkeä sarjaan), max. 3 PSEN ix2 F8-koodia
maks. 16 osallistujalla, diagnoositietojen välittämiseen, 96x48x
57 mm (K x L x S), jousiliittimet, IP20.
€77.63
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x16, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
€2.18
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M8, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
€40.86
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M8, A-koodattu, kaapelin pituus: 1m
€38.40
€42.54
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M8, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m
€37.18
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€84.31
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Liitin, Y-sovitin, IP67, M8-urosliitin (X1, arviointiyksikkö),
8-napainen, A-koodattu M8-liittimeen (X2, anturi/seuraava
liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M8-liitin (X3, anturi),
8-napainen, A-koodattu, liitäntöjen vaihtaminen sisäisen
johdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden liittämiseen,
PSENlockin suoraan liittämiseen anturiin.
€20.44
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€60.19
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kaapeli, sovitin, IP67, M12 urosliitin, musta, suora, 8-napainen, A-
koodattu M-liittimeen , musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², keltainen, sisäinen johdotus 1:1 kaikille 8signaalille,
muunnin PSEN-antureiden liittämistä varten.
€31.76
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Liitin, Y-sovitin, IP67, M8-urosliitin (X1, arviointiyksikkö),
8-napainen, A-koodattu M8liittimeen (X2, anturi), 8-napainen, A-koodattuja M8 -liitin (X3, anturi/seuraava liitin),
8-napainen, A-koodattu, liitäntöjen vaihtaminen sisäisen
johdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden liittämiseen,
PSENlockin suoraan liittämiseen kaapeliin.
€20.44
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€41.60
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€30.53
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x12, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€2.18
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Asennustuki PSENcodelle, voidaan käyttää mekaanisena vasteena
liukuoville, VP = 2 kpl, 1 osa kytkimelle ja 1
osa toimilaitteelle.
€61.63
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Asennustuki PSENcodelle, voidaan käyttää mekaanisena vasteena
saranaoville, VP = 2 kpl, 1 osa kytkimelle ja 1
osa toimilaitteelle.
€61.63
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Modbus/TCP,2
RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät
sisältyy toimitukseen).
€322.73
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, ProfibusDP-DP-V0, 9
-nap. Sub-D-liitin, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät
sisältyy toimitukseen).
€296.82
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs6.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.
€25.70
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs6.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.
€28.60
Pakolliset varusteet
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs6.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.
€25.70
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs6.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.
€28.60