Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"542005","name":"PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u","price":"179.49","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Vastaava kuva
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
Tuotenumero: 542005
Koodattu turva-anturi PSENcode, turva-anturilla ja toimilaitteella,ATEX-sertifikaatti, 8-nap. M12-urosliitin, sarjakytkentä, pitkä versio,sis. 1 pari CABLE/M12/CLIP yhden M12-liittimen kiinnittämiseen
Hintasi
€179.49
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC ATEX IC electrosuisse TÜV ECOLAB EAC |
Anturiperiaate | Transponderi |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Transponderikoodaus | koodattu |
Sopii sarjakytkentään | kyllä |
Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 1 |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 2 |
Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
Pot.erotus PJ-lähdöt | ei |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
ATEX-todistuksen numero | SEV 16 ATEX 0162 X |
ATEX luokka kaasu | II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc |
ATEX luokka pöly | II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc |
ATEX-sovellusalue X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
max. ymp. lämpötila Hmax:ssa | +55 °C |
maks.ymp.lämpötila 2000m kork. | +55 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-30 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 4000m |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Kytkentäetäisyydet
Muut. kytkentäet. Temp.änd | +-0,02mm/°C |
Mekaaniset tiedot
Painike tyyppi 1 | PSEN cs5.13 M12 ATEX |
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | M12, 8-nap. uros |
Tuotteen materiaali |
PBT
PA+GF Polykarbonaatti |
Mitta korkeus | 26.4 |
Leveysmitta | 101.6 |
Syvyysmitta | 19 |
Nettopaino | 83 |
Bruttopaino | 100 |
Toisiotutkavastain
Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijyoksidi |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
CAS-numero | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548077544 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274601 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002592 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€42.21
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€85.80
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, hajautettu passiivijakelija sarjakytkentää varten, enintään
4 turva-anturin kytkentä (voidaan kytkeä sarjaan), max. 5 PSEN ix2 F4-koodia
maks. 16 osallistujalla, diagnoositietojen välittämiseen, 96x48x
57 mm (K x L x S), jousiliittimet, IP20.
€60.78
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, hajautettu passiivijakelija sarjakytkentää varten, enintään
8 turva-anturin kytkentä (voidaan kytkeä sarjaan), max. 3 PSEN ix2 F8-koodia
maks. 16 osallistujalla, diagnoositietojen välittämiseen, 96x48x
57 mm (K x L x S), jousiliittimet, IP20.
€77.63
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€61.17
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€42.21
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€107.09
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€25.85
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€31.02
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Modbus/TCP,2
RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät
sisältyy toimitukseen).
€322.73
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, ProfibusDP-DP-V0, 9
-nap. Sub-D-liitin, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät
sisältyy toimitukseen).
€296.82
PDP67 F 4 code VA
773613
Hajautettu passiivijakaja PSENcode, PSENslock ja
PSENini kytkemiseen Pilz-ohjausjärjestelmään, enintään 4 anturia, IP67,jaloteräsliittimet.
€117.96
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x20, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
€2.18
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x26, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSENmag välilevyllä.
€2.18
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Profinet, 2
RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät
sisältyy toimitukseen).
€426.42
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö),
8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X2, anturi/seuraava
liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M12-liitin (X3, anturi),
8-napainen, A-koodattu, liitäntöjen vaihtaminen sisäisen
johdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden liittämiseen,
PSENlockin suoraan liittämiseen anturiin.
€20.44
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1,
arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2,
anturi/seuraava liitin), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu ja M8
-liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², keltainen, liitäntöjen vaihtaminen sisäisenjohdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden ja PSENslockinliitäntää varten.
€43.71
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö),
8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X2, anturi), 8-napainen,A-koodattu ja M12-liitin (X3, anturi/seuraava liitin),
8-napainen, A-koodattu, liitäntöjen vaihtaminen sisäisen
johdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden liittämiseen,
PSENlockin suoraan liittämiseen kaapeliin.
€20.44
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1,
arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2,
anturi/seuraava liitin), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu ja M12
-liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², keltainen, liitäntöjen vaihtaminensisäisenjohdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden jaPSENslockin liitäntää varten.
€43.71
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2,
arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1,
anturi/), 8-napainen, A-koodattu ja M8
-liitin (X3, signaalilähtö/Lock_Unlock), musta, suora, 4-napainen,A-koodattu, PUR,
0,25 m, 4× 0,25 mm², musta, PSENcoden ja PSENslockin liitäntää varten.
€35.07
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€61.92
€42.54
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€25.85
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Asennustuki PSENcodelle, voidaan käyttää mekaanisena vasteena
liukuoville, VP = 2 kpl, 1 osa kytkimelle ja 1
osa toimilaitteelle.
€61.63
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Asennustuki PSENcodelle, voidaan käyttää mekaanisena vasteena
saranaoville, VP = 2 kpl, 1 osa kytkimelle ja 1
osa toimilaitteelle.
€61.63
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€48.37
PDP67 F 4 code
773603
Hajautettu passiivijakaja PSENcode, PSENslock ja
PSENini kytkemiseen Pilz-ohjausjärjestelmään, enintään 4 anturia, IP67.
€109.74