Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"541253","name":"PSEN cs4.2n 1switch","price":"131.22","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Vastaava kuva
PSEN cs4.2n 1switch
Tuotenumero: 541253
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, VPE = 1 uniikki täyskoodattu kytkin.
Hintasi
€131.22
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Anturiperiaate | Transponderi |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | korkea |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Transponderikoodaus | unicat |
Sopii sarjakytkentään | ei |
Yksikkötyyppi | Sensori |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 1 |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Pot.erotus PJ-lähdöt | ei |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila |
-25
70 |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Kytkentäetäisyydet
Muut. kytkentäet. Temp.Betät1 | +-0,01mm/°C |
Muut. kytkentäet. Temp.Betät2 | +-0,1mm/°C |
Muut. kytkentäet. Temp.Betät3 | +-0,01mm/°C |
Muut. kytkentäet. Temp.Betät4 | +-0,01mm/°C |
Mekaaniset tiedot
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | M12, 5-nap. uros |
Johtimet kaapeli | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Mitta korkeus | 37 |
Leveysmitta | 26 |
Syvyysmitta | 18 |
Bruttopaino | 60 |
Toisiotutkavastain
Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548068160 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274601 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002592 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€36.31
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€19.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€31.39
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€22.41
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€31.39
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€67.58
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€47.76
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€48.62
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€19.44
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€95.38
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€67.58
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€67.70
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 10m
€48.62
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 30m
€95.38
PDP67 F 8DI ION
773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
€229.76
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
€30.16
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€36.31
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€30.16
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.
€25.70
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.
€28.60
Pakolliset varusteet
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.
€25.70
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.
€28.60