Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"541065","name":"PSEN cs3.1p Key 1 switch","price":"86.31","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Vastaava kuva
PSEN cs3.1p Key 1 switch
Tuotenumero: 541065
Turvarele transponderiavaimelle PSEN cs4.1 Key, 2
turvalähtöä, M8, 8-nastainen urosliitin, koodattu, lisävarusteet
Elektroninen avainsovitin (532113) ja avain (541181 tai
541182 tai 541183 tai 541184)
Hintasi
€86.31
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
Anturiperiaate | Transponderi |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Transponderikoodaus | koodattu |
Sopii sarjakytkentään | kyllä |
Yksikkötyyppi | Sensori |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 1 |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 2 |
Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
Pot.erotus PJ-lähdöt | ei |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila |
-10
55 |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | M8, 8-nap. uros |
Johtimet kaapeli | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Mitta korkeus | 37 |
Leveysmitta | 26 |
Syvyysmitta | 18 |
Nettopaino | 35 |
Bruttopaino | 50 |
Toisiotutkavastain
Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548099805 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274601 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002592 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSEN cs4.1 Key bl
541186
Transponderiavain PSEN cs4.1p:lle, sininen merkki, materiaali:
muovi, lisävaruste avainsovitin (532113)
€26.87
PSEN cs4.1 Key gy1
541181
Transponderiavain PSEN cs4.1p:lle, harmaa 1 merkki, materiaali:
muovi, lisävaruste avainsovitin (532113)
€26.87
PSEN cs4.1 Key gy2
541182
Transponderiavain PSEN cs4.1p:lle, harmaa 2 merkki, materiaali:
muovi, lisävaruste avainsovitin (532113)
€26.87
PSEN cs4.1 Key gy3
541183
Transponderiavain PSEN cs4.1p:lle, harmaa 3 merkki, materiaali:
muovi, lisävaruste avainsovitin (532113)
€26.87
PSEN cs4.1 Key gy4
541184
Transponderiavain PSEN cs4.1p:lle, harmaa 4 merkki, materiaali:
muovi, lisävaruste avainsovitin (532113)
€26.87
Lisävarusteet
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
€22.77
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1,
arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2,
anturi/seuraava liitin), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu ja M8
-liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², keltainen, liitäntöjen vaihtaminen sisäisenjohdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden ja PSENslockinliitäntää varten.
€43.71
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€107.09
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M8, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
€40.86
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M8, A-koodattu, kaapelin pituus: 1m
€38.40
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M8, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m
€37.18
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€84.31
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kaapeli, sovitin, IP67, M12 urosliitin, musta, suora, 8-napainen, A-
koodattu M-liittimeen , musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², keltainen, sisäinen johdotus 1:1 kaikille 8signaalille,
muunnin PSEN-antureiden liittämistä varten.
€31.76
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€60.19
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€41.60
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€30.53
PSEN cs key adapter bracket
532114
Asennustuki välikelaatalliselle PSENcode keylle, yhteys PSENcode
-kytkimen ja PSENcode key -adapterin välille.
€21.82
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Modbus/TCP,2
RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät
sisältyy toimitukseen).
€322.73
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€48.37
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, ProfibusDP-DP-V0, 9
-nap. Sub-D-liitin, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät
sisältyy toimitukseen).
€296.82
PDP67 F 4 code
773603
Hajautettu passiivijakaja PSENcode, PSENslock ja
PSENini kytkemiseen Pilz-ohjausjärjestelmään, enintään 4 anturia, IP67.
€109.74
Pakolliset varusteet
PSEN cs4.1 Key bl
541186
Transponderiavain PSEN cs4.1p:lle, sininen merkki, materiaali:
muovi, lisävaruste avainsovitin (532113)
€26.87
PSEN cs4.1 Key gy1
541181
Transponderiavain PSEN cs4.1p:lle, harmaa 1 merkki, materiaali:
muovi, lisävaruste avainsovitin (532113)
€26.87
PSEN cs4.1 Key gy2
541182
Transponderiavain PSEN cs4.1p:lle, harmaa 2 merkki, materiaali:
muovi, lisävaruste avainsovitin (532113)
€26.87
PSEN cs4.1 Key gy3
541183
Transponderiavain PSEN cs4.1p:lle, harmaa 3 merkki, materiaali:
muovi, lisävaruste avainsovitin (532113)
€26.87
PSEN cs4.1 Key gy4
541184
Transponderiavain PSEN cs4.1p:lle, harmaa 4 merkki, materiaali:
muovi, lisävaruste avainsovitin (532113)
€26.87