Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570809","name":"PSEN sg2c-3LPC switch","price":"518.65","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Vastaava kuva
PSEN sg2c-3LPC switch
Tuotenumero: 570809
Turvaporttijärjestelmä, 2. sukupolvi, turvalukitus ja turvapito, vastaaEN 60947-5-3, sovelluksiin luokkaan PL e saakka. Koostuu kolmestaelementistä: 1. valaistu painike
turvaportin aktivoimiseksi. 2. ... Lisää
Hintasi
€518.65
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvaporttijärjestelmä, 2. sukupolvi, turvalukitus ja turvapito, vastaaEN 60947-5-3, sovelluksiin luokkaan PL e saakka. Koostuu kolmestaelementistä: 1. valaistu painike turvaportin aktivoimiseksi. 2. painike turvaportin avaamista jalukituksen avaamista varten, 3. umpikansi. Toimituksen sisältö:Anturiyksikkö painikkeilla (varaosa).
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Anturiperiaate | Transponder |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | gering |
Transponderikoodaus | codiert |
Sopii sarjakytkentään | ja |
Yksikkötyyppi | Sensor |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 2 |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 2 |
U tulo EN 61131-2 Type2 muk | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Hälytyslähtöjen lukumäärä | 2 |
PJL oikosulkukestävä | ja |
Nappi
Kosketinmat. painike | AgNi |
Kyt.kyky painike stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | -20 |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC standardi |
EN 55011: luokka A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30g |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo | IP54 |
Kytkentäetäisyydet
Muut. kytkentäet. Temp.änd | +-0,01mm/°C |
Mekaaniset tiedot
Evakuointiavaus | ja |
Pitovoima, sulkeva | 1000 |
Pitovoima kääntösuunta | 2000 |
Painike tyyppi 1 | PSEN sg2 actuator |
Liitäntätapa | Federzugklemme steckbar |
Johtimet kaapeli | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Kotelomateriaali yläosa | Kunststoff |
Painikkeen materiaali | Edelstahl |
Mitta korkeus | 465 |
Leveysmitta | 46.5 |
Syvyysmitta | 74.5 |
Nettopaino | 1080 |
Bruttopaino | 1170 |
Toisiotutkavastain
Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548079807 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
€7.15
Lisävarusteet
€7.15
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
Turvallinen turvaporttijärjestelmä, 2. sukupolvi, lisävarusteet:jousiliitinsarja on liitosmutterilla ja vedonpoistollakaapeliläpivientiä varten. (Varaosa).
€28.55
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
Turvallinen turvaporttijärjestelmä, 2. sukupolvi, lisävarusteet: suojus,salpamekanismi, keltainen, PU 2 kpl (varaosa).
€24.94