Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6O000001","name":"PSEN ml DHM up l 1.1","price":"346.56","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Vastaava kuva
Vastaava kuva
PSEN ml DHM up l 1.1
Tuotenumero: 6O000001
Ovenkahvamoduuli koodatuille PSENmlock-kytkimille, kaapelilähtö ylhäällä
, ovivaste vasemmalla. VP = 1 ovenkahvamoduuli, kahva keltaisellamerkinnällä ja kahva punaisella merkinnällä (hätäavauskahva).
Hintasi
€346.56
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Anturiperiaate | Transponderi |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Transponderikoodaus | koodattu |
Kaapelipistorasia | nach oben |
Oven sarana | links |
Yksikkötyyppi | Toimilaite |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
EMC standardi |
EN 55011: luokka A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
Suojaustapa kotelo | |
UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Mekaaniset tiedot
Elinikä mekaaninen tyyppi 3 | 6050 Zyklen |
Pitovoima FZh liukuovi | 2000 N |
Pitovoima FZh kääntöovi | 3000 N |
Pitovoima F1Max liukuovi | 4000 N |
Pitovoima F1Max kääntöovi | 6000 N |
Korkeusoffset maks. | +/-2,0 mm |
Suurin kulmas. Y-akselin ymp | +/-2,0 deg |
Suurin kulmas. Z-akselin ymp | +/-5,0 deg |
Suurin kulmas. Z-akselin ymp | +/-2,5 deg |
maks. poik. sulkeutumissuunta | +/-5,0 mm |
Tuotteen materiaali |
Zn
Jaloteräs Muovi |
Nettopaino | 2050 |
Bruttopaino | 2450 |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548095029 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272690 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002594 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM -kiinnike, tarvitaan liukuovia varten. PU = 2
kiinnikettä.
€21.50
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Asennuslevy ovenkahvamoduulille, jos asennuslevyä 570490
käytetään PSEN ml -kytkimelle.
€44.22
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Peiteholkki jatkoholkkien peittämiseen. VP = 2 jatkoholkkia (kunkinpituus 25 mm).
€19.90
PSEN ml DHM extension
6O000009
Jatkoyksikkö ovenkahvan asentamiseksi yli
20 mm leveisiin oviin. VP = 2 pidennystä (kunkin pituus 25 mm).
€35.25