Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"583601","name":"PSENvip RL D P","price":"3434.12","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Vastaava kuva
PSENvip RL D P
Tuotenumero: 583601
PSENvip-vastaanotin, joka koostuu PSENvip RL D P:stä.
PSS 4000 -automaatiojärjestelmään. Näyttö vasemmalla. PL e SIL
3.Hyväksytty IEC 61496-1:n ja EN 12622:n mukaisesti.
The product will be discontin... Lisää
Hintasi
€3,434.12
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSENvip-vastaanotin, joka koostuu PSENvip RL D P:stä. PSS 4000 -automaatiojärjestelmään. Näyttö vasemmalla. PL e SIL 3.Hyväksytty IEC 61496-1:n ja EN 12622:n mukaisesti. The product will be discontinued. The successor is 584100.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-tyyppi | 4 |
Anturiperiaate | optinen |
Maks. suoja-alueen leveys | 42 mm |
Erotuskyky suojaustapa | Sormi |
Kantavuus (m) | 0.1 - 10 m |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 50 W |
Optiset tiedot
Käytetty aallonpituusalue | 510 - 550 nm |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 5 |
Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Pot.erotus tulot | ei |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Pot.erotus PJ-lähdöt | ei |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 50 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo | |
UL suojaus (tyyppi) | 1 |
Times
Kytkentäviive OSSD | 0 - 2 s |
Vasteaika | 4 ms |
Mekaaniset tiedot
Liitäntätapa | M12 |
Johtimet kaapeli | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Suurin johtimen pituus | 75 m |
Kotelomateriaali yläosa | Alumiini |
Mitta korkeus | 115.5 mm |
Leveysmitta | 112 mm |
Syvyysmitta | 228 mm |
Nettopaino | 2780 g |
Bruttopaino | 3120 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-koodi | 4046548064698 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27310101 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC004672 |
Volume | 13.950 |