text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK

Tuotenumero: C1000010
Liitäntäkaapeli, Power Supply, 5-nap M12- urosliitin, suora, L-koodattu 5-nap. M12-naarasliittimeen, suora,L-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 5 x 1,5 mm², 12 A, kaapelin pituus:0,5 m

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€57.76

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Mittausvirta 12  A
Tyyp. johdinresistanssi K1 58 Ohm/km  
Ominais Läpäistvastus K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Ympäristön lämpötila -30 - 90  °C
Ymp. lämpötila UL:n kanssa 80 °C  
Ilma- ja pintavuotoväli IEC 60664-1  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Liitintyyppi 1 5-nap. RJ45-urosliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
M12-liittimen 1 koodaus  
Liitintyyppi 2 5-nap. RJ45-naarasliitin  
Liitintyypin 2 muoto suora  
M12-liittimen 2 koodaus  
Pist. 1 kierreren. materiaali  
Pist. 2 kierreren. materiaali  
Kosketinpinnat materiaali 1 Ni b / Au 0,2 gal.  
Kosketinpinnat materiaali 2 Ni b / Au 0,2 gal.  
Tiivisteen materiaali FPM  
Tappien materiaali CuNi  
Holkkien materiaali CuNi  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Eristysmat. johto K1 PP (9Y)  
Kaapelityyppi K1 Li9Y11Y  
Kaapelin pituus 0.5  m
Kaapelin ulkovaipan 1 väri musta, RAL 9005  
Kotelon väri musta  
Kaapelin vaipan 1 materiaali TPU / TPE-U  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 8  mm
Johtimen pinta-ala 1.5  mm²
Kierre K1 5 johdinta ja täyte  
Suojaus K1 ei  
Johtimien lukumäärä 5  
Kaapelin K1 hyväksynnät UL AWM-Style 20549  
Liittimen 1 hyväksynnät UL 94 HB  
Liittimen 2 hyväksynnät UL 94 HB  
Halogeeniton Kyllä  
Halogeeniton standardin mukaan DIN VDE 0472-815  
Öljynkestävyys kestävä  
Öljynkestävyys stand. mukaan DIN EN 60811-2-1  
Liekinkestävyys cULus 20549  
Momentti Lukitusruuvi 0,6 Nm  
Nettopaino 123  g
Bruttopaino 129  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-koodi 4046548102529  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060307  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000001  
ETIM-viiteominaisuus EC003249  
Volume 2.56