Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Turvasaranakytkin, asennus oikealla, 4-napainen M12
urosliitin, 2 avavaa kosketinta, suojausluokka IP67.
€159.77
Salpa mekaaniseen pitoon turvakytkimen PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSENcs4.2 ja PSEN ma1.4 yhteydessä.
€160.85
Mekaaninen salpa, PSEN me1 tai PSEN cs -turvareleille,
lukituksella (deaktivoitava) ja hätävapautuksella.
€202.98
Turvallinen saranakytkin, asennusasento vasen, M12 4-napainenurosliitin, 2
NC, IP67.
€159.77
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...
€109.89
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm ...
€70.92
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8-urosliitin
LEDillä, pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 ...
€67.43
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys ...
€145.81
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5 m kaapeli, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys riipuuto ...
€86.31
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, suorakaiteenmuotoinen, LED, IP6K9K, kytkentäetäisyys 10 mm, 5 m kaape ...
€67.93
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP67, kytkentäetäisyys ...
€67.43
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 21 mm, Sao ...
€130.10
Toimilaite koodatulle turvakytkimelle PSENcode 1.x / 2.x, VP = 1
toimilaite.
€19.20
RFiD-turvaraja, 2 turvallista Hl-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
luokkiinSIL 3 tai PL e saakka, IP67, tyyp. kytkentäetäis ...
€127.86
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, S ...
€97.54
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, S ...
€119.99
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = ...
€11.23
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous