Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Inkrementaalinen pyörimisanturi, 4096 pulssia kierrosta kohden,sin/cos-liitäntä, umpiakseli 10 mm, sovituskiila.
€371.62
Inkrementaalinen pyörimisanturi, 4096 pulssia kierrosta kohden,sin/cos-liitäntä, putkiakseli 12 mm saakka, sovituskiila.
€371.62
Inkrementaalinen pyörimisanturi, 1024 pulssia kierrosta kohden,HTL-liitäntä, umpiakseli 10 mm, sovituskiila.
€371.62
Inkrementaalinen pyörimisanturi, 1024 pulssia kierrosta kohden,HTL-liitäntä, putkiakseli 12 mm saakka, sovituskiila.
€371.62
Narukytkin sis. hätäpysäytyspainike, muovikotelo, 2xNC+2xNO
-koskettimet, jousivoima maks. 300 N
€181.92
Narukytkin sis. hätäpysäytyspainike, metallikotelo, 2xNC+2xNO
-koskettimet, jousivoima maks. 300 N
€162.31
Narukytkin sis. hätäpysäytyspainike, muovikotelo, 2xNC+2xNO
koskettimet, jousivoima maks. 175 N
€181.92
Narukytkin sis. hätäpysäytyspainike, metallikotelo, 2xNC+2xNO
-koskettimet, jousivoima maks. 175 N
€162.31
Absoluuttinen pyörimisanturi, Singleturn, kahdella redundantillaSSI-liitännällä,
putkiläpiakseli 20 mm.
€1,335.20
Absoluuttinen pyörimisanturi, Multiturn, kahdella redundantillaSSI-liitännällä,
umpiakseli 10 mm, sovituskiila.
€1,862.50
Absoluuttinen pyörimisanturi, Multiturn, kahdella redundantillaSSI-liitännällä,
putkiläpiakseli 20 mm.
€1,862.50
Absoluuttinen pyörimisanturi, Singleturn, kahdella redundantillaSSI-liitännällä,
umpiakseli 10 mm, sovituskiila.
€1,335.20
Naru narukytkimeen PSEN rs. Narun halkaisija 3 mm /
Vaipan halkaisija 4 mm. PVC-pinnoitettu, punainen. 50 m rulla.
€127.21
Naru narukytkimeen PSEN rope. Narun halkaisija 3 mm /
Vaipan halkaisija 4 mm. PVC-pinnoitettu, punainen. 100 m rulla.
€254.02
Vetokytkin sis. nollauspainike, suora pää, muovikotelo,
2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 N
€58.09
Vetokytkin sis. hätäpysäytyspainike, suora pää, muovikotelo,
2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 N
€58.09
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous