Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Heijastusvalopainike taustahimmennyksllä, kosketusalue 30–100
mm, 4-napainen M8-urosliitin, puolijohdelähtö (pluskytkevä ...
€204.14
Turvalukko PSENmlock, koodattu, turvarajalla ja toimilaitteella, pito,Power Reset, 8-nap. M12-urosliitin, 0,23 m kaapeli ...
€379.20
Turvalukko PSENmlock, täyskoodattu, turvarajalla ja toimilaitteella,pito, Power Reset, 8-nap. M12-urosliitin, 0,23 m kaa ...
€392.56
Turvaraja PSENmlock, koodattu, turvarajalla ja toimilaitteella, pito,Power Reset, 12-nap. M12-urosliitin, 0,23 m kaapeli ...
€381.60
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...
€105.03
Turvalukko PSENmlock, täyskoodattu, turvarajalla ja toimilaitteella,pito, autom. Reset, 12-nap. M12-urosliitin, 0,23 m k ...
€394.96
Inkrementaalinen pyörimisanturi, 4096 pulssia kierrosta kohden,sin/cos-liitäntä, umpiakseli 10 mm, sovituskiila.
€371.62
Inkrementaalinen pyörimisanturi, 4096 pulssia kierrosta kohden,sin/cos-liitäntä, putkiakseli 12 mm saakka, sovituskiila.
€371.62
Inkrementaalinen pyörimisanturi, 1024 pulssia kierrosta kohden,HTL-liitäntä, umpiakseli 10 mm, sovituskiila.
€371.62
Turvasaranakytkin, asennus oikealla, 4-napainen M12
urosliitin, 2 avavaa kosketinta, suojausluokka IP67.
€159.77
Salpa mekaaniseen pitoon turvakytkimen PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSENcs4.2 ja PSEN ma1.4 yhteydessä.
€160.85
Inkrementaalinen pyörimisanturi, 1024 pulssia kierrosta kohden,HTL-liitäntä, putkiakseli 12 mm saakka, sovituskiila.
€371.62
Mekaaninen salpa, PSEN me1 tai PSEN cs -turvareleille,
lukituksella (deaktivoitava) ja hätävapautuksella.
€202.98
Turvallinen saranakytkin, asennusasento vasen, M12 4-napainenurosliitin, 2
NC, IP67.
€159.77
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...
€109.89
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm),
suojakentän korkeus 750 mm, syöttöjännite 24 V, kantav ...
€1,067.89
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm),
suojakentän korkeus 600 mm, syöttöjännite 24 V, kantav ...
€938.13
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 300 mm ilman kuolleita alueita, syöttö ...
€823.65
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 450 mm ilman kuolleita alueita, syöttö ...
€981.11
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous