Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Kaapeli metritavara

Jos keskusyksikkö halutaan kytkeä linjaan, kaapelit ovat yli 50 m pituisia tai tarvitaan tuntemattomia pituuksia, kaapelit ja pistokeliittimet ovat oikea valinta!

Suodatin
Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PSS SB BUSCABLE LC

SafetyBUS p bus cable, 4-core, screened, LowCurrent.

Vertaa Lataa

PSS67 I/O Cable

Cable, 5 x 0.25 mm?, PUR, unshielded, colour yellow.

Vertaa Lataa

PSS67 Supply cable

Cable, 5 x 0.5 mm?, PUR, unshielded, colour black.

Vertaa Lataa

PSEN cable 200m-8x0.25mm²

Yellow sensor cable (TPU) without connector for PSENsgate and other PSEN. 8 x 0.25 mm?.

Vertaa Lataa

Supply cable 5x1.5

Power, control and connecting cable (PVC) class 5 acc. to IEC 60228, raw cable sold by metre, 5x1.5mm?, min. order 10 m