Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PRBT-manipulaattori

PRBT-manipulaattori

6-akselinen PRBT-manipulaattori on käytössä äärimmäisen joustava ja siirrettävä: Kompaktin rakenteen ja pienen painon (vain 19 kg) ansiosta sen voi asentaa kaikkiin asentoihin. Sen kantavuus 6 kg!  Turvallinen 24 V DC käyttö (IEC 61800-5-2 mukaan) tukee käyttöä mobiileissa sovelluksissa kuten autonomisissa kuljetusjärjestelmissä (FTS).

Manipulaattorin ulottuma on 741 mm, toistotarkkuus on korkea (0,2 mm) ja nopeus on 90°/s. 6-akselista robottivartta voidaan käyttää lähes kaikissa sovelluksissa.

Palvelurobotiikkamoduulit - modulaarinen rakennussarja

Palvelurobotiikkamoduuleilla voit toteuttaa yksilölliset palvelurobotiikkasovellukset. Täydennä PRBT-manipulaattoria tarpeittesi mukaan Pilz ohjaus- ja käyttömoduuleilla sekä ROS-moduuleilla. Tai integroi robottikäsivarsi olemassa olevaan sovellukseen! Mahdollisuutesi ovat rajattomat: Hyödynnä modulaarinen rakennussarjaperiaatteemme!

Turvallisuus varmistetaan STO ja SBC turvallisuustoiminnoilla. Plug-&-Work-periaatteen ansiosta moduulien käyttöönotto sujuu helposti ja nopeasti. Intuitiivinen ohjelmointi perustuu käyttömoduulin käyttö- ja visualisointiohjelmaan. PRBT-manipulaattori muodostaa yhdessä ohjaus- ja käyttömoduulin kanssa teollisuusrobottistandardin EN ISO 10218-1 mukaan sertifioidun paketin. Palvelurobotiikkamoduulit sopivat siten ihanteellisesti teolliseen ja muuhun ympäristöön.

Palvelurobotiikkamoduuli käytössä

PRBT-manipulaattori – Etusi yhdellä silmäyksellä

PRBT-manipulaattorin edut
  • Manipulaattorin kantavuus on 6 kg
  • Sitä voidaan käyttää myös siirrettävissä sovelluksissa turvallisten 24-V-DC-käyttöjen ansiosta IEC 61800-5-2 mukaan
  • kompakti rakenne ja paino 19 kg

PRBT-manipulaattorimoduulin ominaisuudet

  • Turvallisuustoiminnot: STO (Safe torque off) & SBC (Safe brake control)
  • Ohjaus: PRCM-ohjausmoduuli, ROS
  • IP-luokka: IP40
  • Virransyöttö: 24 V DC, max. 15 A
PRBT-manipulaattorimoduulin ominaisuudet

ROS-moduuli – valmistajariippumaton Open-Source-ohjelmisto

ROS-moduulien myötä tarjoamme valmistajille laadukkaita, manipulaattorien valmistajan ROS-paketteja. Ne täyttävät teollisuuden laatuvaatimukset ja ovat heti käytettävissä sekä teollisuudessa että palvelurobotiikassa.
Heräsikö kiinnostus? Osoitteessa ros@pilz.de tavoitettavat asiakaspalvelijamme kertovat mielellään lisää ROS:sta.

ROS Logo

Tuotevalikoimamme: PRBT-manipulaattori

PRBT-manipulaattori

PRBT on tehokas ja kompakti manipulaattorimoduuli teollisuutta ja palvelurobotiikkasovelluksia varten.

PRBT-manipulaattorimoduulin lisävarusteet

Täydellisesti PRBT-manipulaattorimoduuliin sovitettu: PRBT-manipulaattorimoduulin lisävarusteilla täydennät sovelluksesi.