Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PASmotion ja PASconfig SDrive – Motion Control -suunnittelutyökalut

Motion Control Engineering-Tools

Pilz Motion Control Engineering-Toolsilla konfiguroit, ohjelmoit ja valvot käyttöjä nopeasti ja helposti. Käyttötekniikkaohjelmilla parametrisoit Safe Motion -toiminnot, luot liikemenettelyt ja suoritat diagnoosin. Ohjelmoinnin perustana IEC 61131-3:n mukainen soft-PLC.

PMC Engineering-Tools -ohjelmiston edut:

Käyttöjen parametrisointiin käytettävä PASmotion-ohjelmisto tarjoaa mm. seuraavat edut:

  • erinomainen käyttäjäystävällisyys ja ajansäästö valmiiden toimintomoduulien ansiosta
  • avoimuus kaikkiin järjestelmäympäristöihin
  • parametrisointi ohjelmoinnin sijaan perus- ja sovellusprojektien ansiosta
  • nopea ja helppo käyttöönotto graafisten työkalujen ja oskilloskoopin avulla
  • ilmainen lataus
  • useita kieliä

Turvatoimintojen parametrisointiin käytettävä PASconfig SDrive -ohjelmisto tarjoaa mm. seuraavat edut:

  • nopeampi ja selkeämpi käyttöönotto - ohjelmiston käytön oppii tunnissa ilman koulutusta
  • parempi turvallisuus minimaalisten virhesyötteiden ansiosta
  • joustava vapaasti konfiguroitava tulojen ja lähtöjen kohdennus eri turvallisuustoiminoille

PMC Engineering-Tools -ohjelmiston ominaisuudet

PMC Engineering-Tools -ohjelmiston ominaisuudet

Seuraavat ominaisuudet koskevat kaikkia PMC Engineering-Tools-versioita:

  • Ohjelmointi IEC 61131-3 mukaan
  • ulkoiset laitteet on helppo integroida erilaisten väyläjärjestelmien kautta - resurssienhallinnan ansiosta
  • kaikki konfigurointitiedot käytettävissä yhdessä projektissa – suunnittelusta käyttöönottoon

 

PASmotionin päätoiminnot:

  • graafinen editori liikkeiden määrittelyyn
  • liikkeiden mittaus graafisen näytön avulla
  • laitteiden parametrisointi (esim. servovahvistin PMCprotego/PMCtendo, Motion Control -ohjaus PMCprimo)
  • Parametriohjeen ansiosta ei tarvita erillistä käyttöohjetta
  • I/O-tilanäyttö

PASconfig SDriven päätoiminnot:

  • Turvallisuustoimintojen parametrisointi
  • Tulojen ja lähtöjen tilanäyttö
  • Yksikkölaskuri
  • Varmuuskopiointi SD-kortille
  • Raportointi

PASmotionilla monia käyttökohteita:

  • Servopuristin
  • Saattosaha
  • Täyttö
  • Käärintä
  • Letkupussikone
  • Etiketöinti
  • Mekaaninen nokkapyörä
  • Pystyakselit
PASmotionilla monia käyttökohteita

Tässä näet esimerkkejä aloista, joilla Pilz Motion Control on jo käytössä: