Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Safe Motion – ensimmäisenä maaliin

Saavutat kaikilla takaisinkytkennöillä jopa luokan PL e

Safe Motion

Safe Motion toteuttaa toiveet: Turvakortilla käyttösi saavuttaa markkinoilla olevien takaisinkytkentäjärjestelmien ja kenttäväylien kanssa suoritustasoluokan PL e EN ISO 13849-1 mukaan! Tämä suurentaa koneesi tuottavuutta jopa 20 %. Käytössäsi on monia integroituja turvatoimintoja, kuten ”turvarajoitettu nopeus“. Näin säästät aikaa, vähennät virheitä ja parannat turvallisuutta. Tehokas ja turvallinen – Safe Motionilla ensimmäisenä maaliin! 

Edut, joiden ansiosta olet varmalla puolella:

  • laitteiston korkea käytettävyys erittäin dynaamisten, lyhyiden reaktioaikojen ansiosta
  • Luokkaan PL e saakka yhdellä anturilla (vakiotakaisinkytkentä)
  • yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien väyläjärjestelmien kanssa
  • Nopea käyttöönotto
  • helppokäyttöinen ohjelmisto

Safe Motion -ratkaisun ominaisuudet:

Safe Motion -ratkaisun ominaisuudet.
  • Laskee kustannuksia, koska vakiotakaisinkytkentäjärjestelmällä saavutetaan korkein turvallisuus luokkaan PL e saakka – ilman toista anturia
  • PMCprotego D -servovahvistin täyttää EN/IEC 62061 (SIL 3), EN ISO 13849-1 (PL e) vaatimukset
  • PMCprotego S -turvakortti täyttää EN 61800-5-2 vaatimukset
  • parametrisoi turvakortit helposti ja nopeasti ohjelmistotyökalulla
  • laitteen vaihtaminen helpottuu SD-muistikortin ansiosta (vakio- ja turvakokoonpano)
  • vähemmän kaapelointityötä integroidun verkkosuodattimen (EMC-standardin mukainen) ansiosta

 

Turvapysäytystoiminnot

Momentin turvallinen irtikytkentätoiminto (Safe torque off)

Momentin turvallinen irtikytkentätoiminto (Safe torque off)

Momentin turvallisen irtikytkennän yhteydessä moottorin energiansyöttö katkaistaan suoraan servovahvistimessa. Käyttö ei voi aiheuttaa vaarallisia liikkeitä. Jos momentin turvallinen irtikytkentätoiminto aktivoidaan liikutettavassa käytössä, moottori pysähtyy hallitsemattomasti.

Turvapysäytys 1 (Safe stop 1)

Turvapysäytys 1 (Safe stop 1)

Turvapysäytystoiminnolla 1 käyttö pysäytetään hallitusti ja moottorin energiansyöttö katkaistaan turvallisesti. Käyttö ei voi seisokissa aiheuttaa vaarallisia liikkeitä.

Turvapysäytys 2 (Safe stop 2)

Turvapysäytys 2 (Safe stop 2)

Turvapysäytystoiminnolla 2 käyttö pysäytetään hallitusti ja sen jälkeen suoritetaan käytön turvapito. Käytön turvapitotilassa säilytetään kaikki
käytön säätötoiminnot.

Turvaliiketoiminnot

Käytön turvapito (Safe operating stop)

Käytön turvapito (Safe operating stop)

Käytön turvapitotoiminto valvoo akselien saavutettua pysäytysasemaa ja estää niiden siirtymisen. Se ei millään tavoin rajoita käytön ohjaustoimintoja. Jos akseli siirtyy valvotusta asemasta, käyttö kytketään pois päältä.

Turvarajoitettu nopeus (Safe-limited speed)

Turvarajoitettu nopeus (Safe-limited speed)

Turvarajoitettu nopeustoiminto valvoo, että käyttö toimii asetetulla maksiminopeudella. Jos nopeusraja ylitetään, käyttö kytketään pois päältä.

Turvanopeusalue (Safe speed range)

Turvanopeusalue (Safe speed range)

Turvanopeusaluetoiminto laajentaa SLS-toimintoa miniminopeuden valvontatoiminnolla. Seuraus: … nopeus ei saa ylittää asetettua maksimiarvoa eikä alittaa asetettua minimiarvoa. Jos raja ylitetään/alitetaan, käyttö kytkeytyy pois päältä.

Turvallinen liikesuunta (Safe direction)

Turvallinen liikesuunta (Safe direction)

Turvallinen liikesuuntatoiminnolla varmistetaan, että käyttö voi liikkua vain määrättyyn suuntaan. Jos käyttö pyörii väärään suuntaan, käyttö kytketään turvallisesti pois päältä.

Turvarajoitettu asema (Safe limited position)

Turvarajoitettu asema (Safely-limited position)

Turvarajoitettu asema SLP valvoo kaikkia ääriasemia kuten esim. robottien tai lineaariakselien turvallinen aluevalvonta.

Turvarajoitettu askelmitta (Safe limited increment)

Turvarajoitettu askelmitta (Safe limited increment) 

Turvarajoitettu askelmitta (SLI) -toiminto ohjaa liikettä ja syöttää materiaalin prosessiin ”turvarajoitetuin askelin”. Tämä on tärkeää esim. ohjattaessa telojen liikettä.

Turvalliset jarrutoiminnot

Jarrujen turvaohjaus (Safe brake control)

Jarrujen turvaohjaus (Safe brake control)

Jarrujen turvaohjaustoiminto mahdollistaa jarrujen turvallisen ohjauksen ja estää riippuvien kuormien putoamisen.

Jarrujen turvatesti (Safe brake test)

Jarrujen turvatesti (Safe brake test)

Jarrujen testitoiminto testaa jarrujen toiminnan. Testillä voidaan havaita jarrujen ohjauksessa ja mekaniikassa olevat viat. Käyttötavasta ja riskianalyysiin pohjautuvista vaatimuksista riippuen jarrutesti tehdään jokaisen tuotantojakson aikana tai esim. 24 tunnin välein.

 

Monipuolinen käytössä – Safe Motion skaalattavana ratkaisuna

PMCprotego DS -servovahvistin integroidulla turvakortilla tarjoaa joustavan ja laajennettavan turvaratkaisun. Se sisältää kaikki sovelluksesi tarvitsemat turvatoiminnot.
Momentin irtikytkentä on kaikkien turvatoimintojen perusta. Se on PMCprotego D -servovahvistimessa vakiovaruste. Liitettävillä turvakorteilla saat lukuisia uusia turvatoimintoja.

Lähtökohtaisesti kyseeseen tulevat kaikki sovellukset, joissa nopeutta valvotaan käyttötavasta riippuen. Tällaisia ovat mm.

  • turvallinen asettelu
  • riippuvat kuormat / pystyakselit
  • prosessin valvonta
  • turvallinen puuttuminen prosessiin
  • Työstökeskukset
  • miehittämättömät kuljetusjärjestelmät
  • Pick & Place roboteilla
  • Näyttämönrakennus
  • Lavapakkauskoneet

 

Monipuolinen käytössä

Toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: PMCprotego

PMCprotego S – Turvakortti

PMCprotego D -servovahvistimeen kytkettävä turvakortti mahdollistaa korkeimman turvallisuuden luokkaan PL e saakka jokaiselle takaisinkytkennälle.

PMCprotego DS - Safe Motion

Turvalliset pysäytys-, liike- ja jarrutoiminnot voidaan toteuttaa suoraan käytössä – Safe Motion. Täältä löydät täydellisen PMCprotego S -turvakortista ja PMCprotego D -servovahvistimesta koostuvan ratkaisun.