Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PMCprimo Motion Control -ohjausjärjestelmät

Ohjausjärjestelmät yksinkertaisista sovelluksista huipputason ratkaisuihin

PMCprimo Motion Control -ohjausjärjestelmät

PMCprimo-ohjausjärjestelmät perustuvat PLC- ja Motion-teknologioihin. Ne vastaavat laitteistossa automatisoinnista ja liikkeenhallinnasta. Tämä voi koskea useita servoakseleita.

PMCprimo edustaa suurta suorituskykyä ja joustavuutta. Elektroniseen pääakseliin voidaan liittää joustavasti jopa 32 akselia ja ratkaista yksinkertaisia CNC-tehtäviä . Vakiotoiminnot, esim. ”Saattosaha“, ”Katkaisija“ tai ”Nokkapyörätoiminnot“ sisältyvät valmiina toimintomoduuleina. Myös konetoiminnot, kuten ”Letkupussipakkaus” ovat käytettävissä. Ajantasaisilla toiminnoilla, kuten etähuolto, vaihdettujen komponenttien automaattinen parametrisointi ja kaikkien I/O:den jako, voit toteuttaa tehokkaita ja toimivia ratkaisuja.

Uutuus: PMCprimo C2 Motion Control -ohjausjärjestelmä – nyt vielä suorituskykyisempi

Suorituskykyisissä PMCprimo C2 Motion Control -ohjausjärjestelmissä on SPS-, Motion Control- ja CNC-toiminnot ja ne tukevat monimutkaisten ohjaustehtävien toteutuksessa. Suorituskykyiset PMCprimo C2:t 1,3 GHz suorittimilla ja FPGA:lla mahdollistavat tuottavuuden ja prosessilaadun. Hyödy nopeista käyttöönottoajoista - salaisuutena ohjelmointi Soft PLC:llä standardin IEC 61131 mukaan!

Yksinkertainen tuonti ja vienti USB-liitännän kautta. PMCprimo C2:ssa on EtherCAT Master-liitäntä. Lisäksi PMCprimo C2 tukee Master-ja-Slave-tiedonsiirtoliittymiä kuten esim. Modbus/TCP, CAN tai PROFIBUS-DP-S. Ohjausjärjestelmät mahdollistavat lisäksi useiden tiedonsiirtoverkkojen rinnakkaisen käytön (EtherCAT/CANopen).

PMCprimo C2 Motion Control -ohjausjärjestelmät

Valitse tarpeen mukaan:

Safe-drive-pohjainen: PMCprimo DriveP

Safe-drive-pohjaisessa Motion Control ratkaisussa Motion Control -ohjaus integroidaan lisävarustekorttina servovahvistimeen. Muita servovahvistimia liitetään helposti käyttöväylän kautta. PMCprimo DriveP:llä saat siis kompaktin ja erittäin suorituskykyisen ratkaisun!

Lisäksi ratkaisu voidaan helposti laajentaa käyttöön integroiduilla turvallisuustoiminnoilla: PMCprotego S -turvakortilla. Turvalliset liike-, pysäytys- ja jarrutoiminnot vähentävät varustelu- ja huoltotarvetta. Motion Control, PLC ja turvallisuustoiminnot ensimmäistä kertaa yhdessä laitteessa.

Controller-pohjainen: PMCprimo MC

PMCprimo MC muodostaa controller-pohjaisella laitealustallaan pohjan avoimelle järjestelmälle. Ohjaimen lukuisten liitäntöjen ansiosta PMCprimo MC on oikea valinta myös laajoihin sovelluksiin! Suorittimen suuri laskentateho lyhyet jaksonajat myös monimutkaisissa sovellusohjelmilla. Tämä mahdollistaa haastavien prosessien optimaalisen toteutuksen.

Motion Control -ohjausjärjestelmän PMCprimo edut

pienempi tilantarve integroidun ratkaisun ansiosta: PMCprimo DriveP – safe drive -pohjainen

  • tehokas SoftSPS standardin IEC 61131 mukaan ja selkeä ohjelmointiliittymä
  • soveltuu Motion Control ja CNC-sovelluksiin, valinnaisesti liitäntä päätietokoneeseen, helppo laajennus ulkoisilla I/O:lla PSSu-liitännällä
  • koneen parempi käytettävyys, sillä käyttöönotto komponenttien vaihdon jälkeen käy nopeasti SD-korteilla
  • Kustannussäästöjä integroiduilla SPS-, Motion- ja CNC-toiminnoilla, ei kytkentäkaappeja integroidun ratkaisun ansiosta
pienempi tilantarve integroidun ratkaisun ansiosta: PMCprimo DriveP - Safe Drive -pohjainen

Avoimuus lisää joustavuutta: PMCprimo MC – controller-basiert

  • lukuiset liitännät tukevat integrointia lukuisiin automaatioympäristöihin
  • monimutkaisille sovellusohjelmille suorituskykyisen suorittimen ansiosta
  • edullinen ohjausratkaisu jopa 16 akselin sovelluksille
Avoimuus lisää joustavuutta: PMCprimo MC – ohjainpohjainen

Tekniset tiedot

Kompaktin, tehokkaan PMCprimo DriveP -ohjausjärjestelmän tekniset tiedot

Kompaktin, tehokkaan PMCprimo DriveP -ohjausjärjestelmän tekniset tiedot

  • hoitaa ohjaustehtävät poikkeuksellisen suorituskykyisesti
  • PMCprimo C Motion Control -kortin ja servovahvistimen muodostama modulaarinen kompakti kokonaisratkaisu
  • kaikkiin turvallisuussovelluksiin luokkaan PL e saakka EN ISO 13849-1 mukaan
Avoimen ohjainpohjaisen PMCprimo MC -ohjausjärjestelmän tekniset tiedot

Avoimen ohjainpohjaisen PMCprimo MC -ohjausjärjestelmän tekniset tiedot

  • suorita useiden akselien monimutkaiset prosessit helposti suuren suoritintehon ansiosta
  • joustavasti integroitavissa kaikkiin automaatioympäristöihin useiden liitäntöjen ansiosta: 3 anturia, 4 x CANopen, 1 x PROFIBUS-DP Slave + 3 x CANopen
  • 16 digitaalista tuloa ja lähtöä luo edellytykset kustannustehokkaalle ohjausratkaisulle

Motion Control -ohjausjärjestelmä PMCprimo – sopiva ratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Kaikki toiminnot on sovitettu Pilz Motion Controliin. Tämä mahdollistaa häiriöttömät tuotantoprosessit, vähemmän hukkaa ja siten kannattavamman tuotannon. Hyödy lukuisista toiminnoista:

  • IEC 61131-3
  • nykymätön asettelu
  • virtuaalinen pääakseli
  • sähköinen vaihteisto
  • nokkamekanismi
  • kohdistuksen ohjaus
  • rainan kireydensäätö
  • lineaari- ja ympyräinterpolaatio
  • elektroninen nokka-akseli
  • nopeat tulot painomerkin tunnistukseen
Sopiva ratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Motion Control -ohjausjärjestelmä PMCprimo – moniin käyttökohteisiin

Motion Control -ohjausjärjestelmä PMCprimo – moniin käyttökohteisiin
  • Kuljetus ja lajittelu: esim. tahdistus (viuhkaketjuissa), määritetty aukko/väli, aukkojen täyttö, paperin ja nesteiden nykimätön kuljetus jne.
  • Erilaiset pakkausratkaisut: esim. kalvo, letku, kuplamuovi, paperi, pussitus
  • Paino, paperi ja etiketti: esim. painatus (päiväys jne.), paperin leikkaus, pinonta, kuljetus, erikoispainatus kuten lieden nupit, kartonki- tai neliväripainatus, liimaus esim. CD-levyihin, irtopussit, postikortit jne.)
  • Pakkaus lavalle ja kartonkeihin: esim. pinonta, poiminta, Traypack
  • Erikoistyökalukoneet: esim. hiomakoneet, sorvit
  • Erikoisratkaisut koestuspenkkeihin: esim. asettelu, vääntömomentin säätö, interpolointi ja transformointi, robotiikka

Tuotevalikoimamme: PMCprimo – ohjaus- ja liikkeenohjaustehtäviin

PMCprimo DriveP

Kompakti safe-drive-pohjainen ohjausjärjestelmä takaa korkean prosessilaadun – laajennettavissa käyttöihin integroiduilla turvallisuustoiminnoilla.

PMCprimo C2

PMCprimo C2 Motion Control -kortti on suorituskykyinen ja mahdollistaa suuren tuottavuuden ja prosessilaadun. PMCprotego D -servovahvistimessa on PMCprimo DriveP Motion Control -ohjausjärjestelmä.

PMCprimo MC

Avoimuus lisää joustavuutta - ohjainpohjaisella PMCprimo MC -ohjausjärjestelmällä: oikea valinta kattaviin sovelluksiin!

Lisävarusteet PMCprimo

Motion Control -ohjausjärjestelmien PMCprimo DriveP lisävarusteet, joita ovat erilaiset liitäntäkaapelit ja lisäkortit, täydentävät sovelluksen.
PMI 6 primo

PMI 6 primo

PMI 6 primo -ohjausjärjestelmässä on SPS-, Motion- ja CNC-toiminto. Se ohjaa suorituskykyisesti servoakseleita ja niiden liikkeitä.

PMI 6 primo