Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PMCtendo-servomoottori

Oikea servomoottori kaikkiin sovelluksiin

PMCtendo-servomoottorit

PMCtendo-servomoottoria voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa. Riippumatta siitä, onko painopiste mitoissa, säädettävyydessä vai takaisinkytkentäjärjestelmässä. Korkean suorituskykynsä ansiosta PMCtendo SZ -moottorit ovat erittäin pienikokoisia ja kevyitä. Tämän ansiosta ne soveltuvat erityisen hyvin seuraaviin akseleihin ja ahtaisiin tiloihin. Moottoreiden tarkka tasakäynti pienten lepomomenttien ansiosta varmistaa jatkuvasti korkean prosessilaadun.

Etkö löydä oikeaa servomoottoria valikoimastamme? Kokoa oma yksilöllinen servomoottorisi! Käytä tähän PMCtendo-tyyppiavainta. Autamme mielellämme. Ota yhteyttä!

 

Uutuus: PMCtendo SZ -servomoottori HIPERFACE DSL(R):llä

PMCtendo SZ -servomoottoreihin on nyt saatavana digitaalinen Motor-Feedback-protokolla HIPERFACE DSL. Taajuusmuuttajan ja Motor-Feedback-järjestelmän välillä tarvitaan vain yksi kaapeli. PMCtendo SZ -servomoottori tukee siten käyttötekniikan yksikaapelijärjestelmää! Etusi: ne säästävät kustannuksia, tarvitsevat vähemmän tilaa ja vähentävät asennustyötä.

PMCtendo SZ -servomoottoria voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa: Riippumatta siitä, onko painopiste mitoissa, dynamiikassa, säädettävyydessä vai takaisinkytkentäjärjestelmässä. Synkronimoottorit soveltuvat erityisen hyvin seuraaviin akseleihin ja ahtaisiin tiloihin. Moottoreiden tarkka tasakäynti pienten lepomomenttien ansiosta varmistaa jatkuvasti korkean prosessilaadun.

Pilz-käyttötekniikka tarjoaa ratkaisuja käyttöjen turvalliseen ja energiatehokkaaseen automaatioon.

PMCtendo SZ -servomoottorit

PMCtendo SZ -servovahvistimen edut

  • suuri suorituskyky ja lyhyt rakenne
  • erittäin tasainen käynti ja korkea prosessilaatu pienten lepomomenttien ansiosta
  • maksimaalinen suorituskyky ylivertaisen dynamiikan ansiosta
  • paras lämmönjohtokyky takaa jatkuvasti korkean tehon
  • tarkka absoluuttiarvoanturijärjestelmä tarkkaan säätelyyn ja absoluuttiseen asemointiin
  • ihanteellinen seuraaviin akseleihin ja ahtaisiin tiloihin
  • luokan IE4 ylittävä energiatehokkuus korkean hyötysuhteen ansiosta
PMCtendo SZ -servomoottorin edut

Servomoottorin tekniset tiedot

Pikasulku speedtec
  • erittäin lyhyt rakenne
  • sileä akseli
  • korkea dynamiikka pienen massan hitauden ansiosta
  • SpeedTec-pistoke tai SpringTec-pistoke
  • terminen käämisuoja PTC
  • kotelointiluokka IP66 saakka
  • Musta himmeä pinta RAL 9005
  • EnDat-absoluuttiarvoanturi – Single- tai Multiturn, elektroninen tyyppikilpi
Pikasulku springtec
  • Pitojarru 24 VDC
  • suurempi massan hitaus
  • Puhaltimen kotelointi IP44 standardin IC416 mukaan
  • Vesijäähdytys, A-puolinen moottorilaippa
  • UL- ja CSA-hyväksynnät moottorin eristysjärjestelmälle

PMCtendo SZ -servomoottorin elektronisen tyyppikilven ansiosta servovahvistin tunnistaa heti sen ominaisarvot. Automaattisen parametrisoinnin ansiosta servomoottorien käyttöönotto sujuu nopeasti ja helposti. Myös moottorin vaihto tunnistetaan automaattisesti. Vältä näin akselien virhekäytöt.

Käyttökohteet - kun vaaditaan dynaamisuutta ja säädettävyyttä

PMCtendo-servomoottorien käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Moottorien hyvä säädettävyys ja korkea dynamiikka ovat etusijalla pienten rakennemittojen kanssa. Tasatahtimoottoreita on saatavana myös suuremmalla massanhitaudella.

PMCtendo-tasatahtimoottorien tyypillisiä käyttökohteita ovat:

  • Työstökoneet
  • Pakkauskoneet
  • Painokoneet
  • Paperinvalmistus
  • Täyttö
  • Käsittely/Robotiikka
  • Pystyakselit
  • Diagnoosi

 

Sovellusalueet

Prosessitiedot hallinnassa - valvontaa myöten

PMCtendo DD ja PMCprotego D -servovahvistimien kautta saat moottorin tilatiedot, vikailmoitukset ja varoitukset.

  • Prosessitiedot: asema / asento, nopeus, kiihtyvyys, virta, lämpötila
  • Valvonnat: Maasulku, Ylivirta, oikosulku, kaapelirikko, anturijärjestelmä
  • Moottorin vika: Servovahvistin tunnistaa heti viat ja ilmoittaa samalla mahdolliset virhesyyt

Synkronimoottorien toimialasovellukset

Tuotevalikoimamme: PMCtendo-servomoottori

PMCtendo SZ -servomoottorit

Moderni PMCtendo SZ -servomoottoriperhe vakuuttaa suurella tehollaan, erittäin lyhyellä rakenteella ja keveydellään. mukana seuraaville akseleille tai ahtaisiin tiloihin: meidät löydät oikean servomoottorin kaikkiin tarpeisiin!

PMCtendo AC -servomoottorit

PMCtendo AC -mallisto kattaa suuren vääntömomenttialueen ja useita pyörimisnopeusalueita. Uusiin järjestelmiin suorittelemme PMCtendo SZ -tasatahtimoottoriperhettä. Kerromme mielellämme lisää!