Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PMCenergy SD -energia-akku - tekniset tiedot

Säästä energiaa PMCenergy SD:llä välivarastoimalla jarruenergiaa.

Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PMCenergy SD.B2

Energy storage for the storage of the brake energy from the Servo amplifiers. expands the storage volume up to 1600 Ws PTC resistor 35W / 1750Ohm Current peak 40 A

Vertaa Lataa

PMCenergy SD.E1

Expansion module for the energy storage to the Storage of the braking energy from the Servo amplifiers. Storage volume up to 1600 Ws

Vertaa Lataa

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk