Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Turvallinen tutkajärjestelmä - LBK System

Turvallinen suoja-alueiden valvonta – myös ankariin toimintaolosuhteisiin!

Turvallinen tutkajärjestelmä - LBK System

Pilz laajentaa turva-anturivalikoimaansa maailman ensimmäisellä tutkateknologiaan perustuvalla kokonaisratkaisulla suoja-alueiden valvontaan . Se koostuu Inxpect S.p.A.:n LBK System -turvatutkajärjestelmästä ja konfiguroitavasta PNOZmulti 2 -pienohjauksesta. Tämä kokonaisratkaisu mahdollistaa niin monimutkaisten kohteiden kuin vaativien olosuhteiden valvonnan. Kestävä tutkateknologia on tunnoton ulkoisille vaikutuksille kuten pöly, lika, sade, valo, kipinöinti tai tärinä.

Turvallinen suoja-alueiden valvonta tutkateknologialla

LBK Systemin tutkateknologia(FMCW: frequency modulated continuous wave), mahdollistaa tilojen valvonnan 24 - 24,25 GHz taajuudella ja sitä voidaan käyttää luokissa SIL 2, PL d ja Luokassa 2. Järjestelmässä on myös useita turvallisuustoimintoja kuten ”käsittelytoiminto” ja ”uudelleenkäynnistyssalpa”. Käsittelytoiminto asettaa koneen turvalliseen tilaan heti kun vaara-aluetta loukataan, kun taas uudelleenkäynnistyssalpa estää koneen käynnistymisen itsekseen, jos ihminen on vaara-alueella.

Määritä suoja-alueet joustavasti

Turvallinen tutkajärjestelmäratkaisu sisältää käyttökohteesta riippuen enintään kuusi tutka-anturia, yhden ohjausyksikön ja konfiguroituvan PNOZmulti 2 -pienohjauksen. Kullekin anturille määritetään valvottavan alueen koosta riippuen leveä tai kapea suoja-alue: leveän alueen kuvakulma on 110° vaakasuunnassa ja 30° pystysuunnassa, kapean suoja-alueen kuvakulma on 50° vaakasuunnassa ja 15° pystysuunnassa.

Yksinkertainen konfigurointi LBK System Configuratorilla

Anturin todellinen suoja-alue riippuu anturin kiinnityksestä, asennuskorkeudesta ja kallistuksesta. Tämä mahdollistaa joustavien suoja-alueiden luomisen. Suurin valvottava alue on 15 x 4 m. Anturien valinta ja konfigurointi tehdään sopivalla Configuratorilla. Suoja-alueen lisäksi voidaan konfiguroida myös varoitusalue. Ihmisen tulo varoitusalueelle voidaan ilmaista esim. valomerkillä. Tämä mahdollistaa laitteiston tuottavuuden säilyttämisen. 

LBK System Configurator

 

LBK System ja PNOZmulti 2 -pienohjaus

Turvallisen LBK Systemin edut

  • PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa kokonaisratkaisu turvalliseen suoja-alueiden valvontaan monimutkaisissa kohteissa tai vaativissa olosuhteissa.
  • Tunnoton pölylle, sateelle, valolle, kipinöille ja tärinälle
  • Jopa 6 anturia voidaan kytkeä sarjaan
  • Anturien valinta ja suoja-alueen määritys tehdään Configuratorilla
  • Varoitusalue lähestyvien kohteiden ilmoitusta varten
  • integroitu muting-toiminto koko järjestelmää tai yksittäisiä antureita varten
  • Uudelleenkäynnistyssalpa estää koneen uudelleenkäynnistymisen, jos vaara-alueella on ihmisiä

Turvallisen LBK Systemin ominaisuudet

Tutkajärjestelmän kuvakulma
  • Anturin kuvakulma, leveä suoja-alue: 110° vaaka, 30° pysty
  • Anturin kuvakulma, kapea suoja-alue: 50° vaaka, 15° pysty
  • Kuvakulma kapea suoja-alue: 50° vaaka, 15° pysty
  • Anturin kantavuus: 4 m
  • Suurin suoja-alue (6 anturilla): 15 m x 4 m
  • Liitäntätyyppi: CANopen
  • Reaktioaika: maks. 100 ms
  • voidaan käyttää luokkaan SIL CL 2, PL d, luokka 2 saakka

Käyttö

Turvallinen LBK System -tutkajärjestelmä ja konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus ovat optimaalinen ratkaisu sovelluksiin, joissa optoelektronische anturit ovat äärirajoilla sovelluksen monimutkaisuuden tai olosuhteiden vuoksi. Tyypillisiä käyttökohteita ovat raskas teollisuus, jossa esiintyy pölyä, lastuja tai hitsauskipinöitä, räikeää valoa ja tärinää. Näitä ovat mm. terästehtaat, valimot ja puunjalostustehtaat. Ulkona turvatutkajärjestelmä varmistaa nosturit ja irtotavaravarastot myös sumussa, lumisateessa ja sateessa.

LBK System -tutka-anturin käyttökohteet

Tuotevalikoimamme: Turvallinen tutkajärjestelmä - LBK System

LBK System

LBK System koostuu ohjausyksiköstä ja 1–6 anturista.

Lisävarusteet LBK Systemiin

Täältä löydät LBK Systemiin sopivat lisävarusteet.