Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSENenco-pyörimisnopeusanturi - tekniset tiedot

Vakiopyörimisnopeusanturia voidaan käyttää PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä aseman ja nopeuden määrittämiseen.

Suodatin
Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PSEN enc m1 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

Vertaa Lataa

PSEN enc s1 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

Vertaa Lataa

PSEN enc m2 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Vertaa Lataa

PSEN enc s2 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Vertaa Lataa

PSEN enc sincos 4096 hs

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 4096 pulses per revolution, with sin/cos interface, hollow through shaft up to 12 mm, keyway.

Vertaa Lataa

PSEN enc HTL 1024 ss

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 1024 pulses per revolution, with HTL interface, solid shaft 10 mm, keyway.

Vertaa Lataa

PSEN enc HTL 1024 hs

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 1024 pulses per revolution, with HTL interface, hollow through shaft up to 12 mm, keyway.

Vertaa Lataa

PSEN enc sincos 4096 ss

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 4096 pulses per revolution, with sin/cos interface, solid shaft 10 mm, keyway.