Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSENrope-turvanarurajakytkin - Tekniset tiedot

Turvanarukytkimen lisävarusteita ovat taljat, narut, taittorullat ja vetojouset.

Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PSEN rs spring 175

Rope pull spring for max. 175 N spring force.

Vertaa Lataa

PSEN rs pulley flex

Block rope pulley, rotatable.

Vertaa Lataa

PSEN rs spring 300

Rope pull spring for max. 300 N spring force.

Vertaa Lataa

PSEN rs pulley 75

Guide roller 75 mm diameter.

Vertaa Lataa

PSEN rs rope d3/d4 50m

Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 50 m roll.

Vertaa Lataa

PSEN rs rope d3/d4 100m

Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 100 m roll.