Sekä kuljettimen että koneen äärellä: Kun kyse on tuotantotilan turvallisuudesta, PSENrope on arvostettu ja luotettava ratkaisu. PSENrope kytkee toimintoprosessit pois päältä. PSENrope tarjoaa tarvittaessa maksimaalisen turvallisuuden: Sillä hätäpysäytys voidaan liipaista mistä tahansa narulta.
PSENrope-turvanarurajakytkin
Lisää turvallisuutta kuljettimen äärelle

Yksinkertainen ja miellyttävä turvallisuusratkaisu
- Yksinkertainen asennus ja miellyttävä käyttö
- joustava käyttää myös suurempien laitteistojen varmistuksessa
- kestää kuormitusta kestävän rakenteen ja tukevan metalli/muovikotelon ansiosta
- soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- hyvä turvallisuus erotetun kytkentätilan ja mekaniikan ansiosta
- Kustannusoptimointia hätäpysäytyksen ja vetoavauksen yhdistelmällä

Turvanarurajakytkimen ominaisuudet

- soveltuu sovelluksiin luokkaan: PL e (EN/ISO 13849-1) tai SIL 3 (EN/IEC 62061) saakka
- integroitu hätäpysäytyspainike
- Koskettimet: 2NC, 2 NO
- Kotelointiluokka: IP67
- Ympäristön lämpötila: PSEN rs1.0: -30 … + 80°C, PSEN rs2.0: -25 … + 70°C
Kestävä - myös äärimmäisissä olosuhteissa
Kestävyys ja joustavuus tekevät PSENrope-turvanarurajakytkimestä arvostetun ja luotettavan ratkaisun, kun on kyse tuotantotilan turvallisuudesta. Koska turvanarurajakytkimen toiminta-aluetta rajoittaa vain narun pituus, PSENropella voidaan suojata suuremmatkin laitteistot.

Turvanarurajakytkimen toimialasovellukset
Tuotevalikoimamme: PSENrope-turvanarurajakytkin
Lataa
Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk