Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla

PSENmech – ja portti pysyy kiinni!

Mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla

PSENmech-turvarajakytkimen isoveljenä mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla tarjoaa taloudellisen ratkaisun liikkuvien erottavien suojavarusteiden turvalliseen valvontaan. Turvaportti pysyy turvallisesti kiinni, kunnes koneen vaarallinen liike on pysähtynyt. Vaarallisen liikkeen uudelleenkäynnistyminen estetään niin kauan kuin portti on auki.

Taloudellinen perusratkaisu turvaportin valvonnalle pitotoiminnolla - sinun etusi

  • Sopii käyntioviin evakuointi- ja hätävapautusvaihtoehtojen ansiosta
  • Joustava ja nopea asentaa erilaisten toimilaitteiden ja M12-liitännän ansiosta
  • Pitkä käyttöikä metallista valmistetun pääosan ja 3D-toimilaitteen ansiosta
  • Lika-, pöly- ja vesitiivis kotelo
  • Voidaan liittää hajautettuihin moduuleihin, kuten PDP67 tai PSS67, M12, 5-napaisten tuotevaihtoehtojen ansiosta
  • Turvallinen kokonaisratkaisu, esim. konfiguroitavilla PNOZmulti 2 -pienohjauksilla
Mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä konfiguroitavalla PNOZmulti 2 -pienohjauksella

Mekaanisen pitotoiminnolla varustetun PSENmech-turvaporttijärjestelmän ominaisuudet

PSENmech-turvaporttijärjestelmän käyttösuunnat
  • Liikkuvien suojavarusteiden asennon valvonta standardin EN 60947-5-1 mukaan
  • tarkoitettu sovelluksiin luokkiin PL e EN ISO 13849-1 ja SIL CL 3 EN/IEC 62061 saakka (korkeimpia vaatimuksia varten on käytettävä luokan 2 laitteita)
  • Kiinnipitovoima: 1500 N
  • Käyttösuunnat: 5 (mukaan lukien ylhäältä)

Mekaanisen turvaporttijärjestelmän käyttökohteet

Integroidun pitotoiminnon ansiosta PSENmech-turvaporttijärjestelmä soveltuu henkilöiden ja prosessien suojaamiseen ja sitä voidaan käyttää monilla teollisuudenaloilla ja sovelluksissa.

Mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä on oikea perusratkaisu erityisesti jos etsit taloudellista perusratkaisua turvaporttien valvontaan. Pitotoiminnolla varustettua PSENmech-järjestelmää voidaan täydentää evakuointiavauksella tai hätäavauksella.

 

Turvaportin valvonta pidolla mekaanisella PSENmech-turvaporttijärjestelmällä

Turvaporttijärjestelmien toimialasovellukset

Tuotevalikoimamme: PSENmech-turvaporttijärjestelmä

PSENmech pitotoiminnolla (PSEN me5)

Uuden sukupolven PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla (PSEN me5) on metallipäänsä ansiosta vankempi kuin edeltäjänsä PSENme1, ja se voidaan myös yhdistää evakuointiavaukseen tai hätäavaukseen.

Lisävarusteet PSENmech pitotoiminnolla

Mekaanisen PSENmech-turvaporttijärjestelmän lisävarusteisiin kuuluu erilaisia toimilaitteita, evakuointiavaus ja hätäavaus.
Turvallinen PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla (PSEN me1)

PSENmech pitotoiminnolla (PSEN me1)

Pitotoiminnolla varustetun PSENmech-turvaporttijärjestelmän ensimmäisen sukupolven (PSEN me1) avulla varmistetaan, että suojaovi pidetään turvallisesti kiinni, kunnes koneen liike pysähtyy.

PSENmech pitotoiminnolla (PSEN me1)

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk