Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSENslock–turvaporttijärjestelmä

Aseman turvallinen valvonta ja prosessin pitotoiminto yhdessä järjestelmässä

PSENslock–turvaporttijärjestelmä

Kosketuksettomassa PSENslock-turvaporttijärjestelmässä turvaportin valvonta ja kosketuksettomasti toimiva pitomagneetti yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämän turvallisen aseman valvonnan ja prosessin pidon yhdistelmän ansiosta PSENslockia voi käyttää kaikkialla. Se mahdollistaa käytön korkeimmissa turvallisuusluokissa!

PSENslockista on saatavana kolme eri toimintoversiota. Perusversion lisäksi on käytettävissä seuraavat versiot:

  • PSENslock laajennetuilla diagnoositoiminnoilla (versio 6.1): Turvaporttijärjestelmä mahdollistaa nopean ja helpon diagnoosin, kun sovelluksessa käytetään useampia PSENslockeja. Tunnistat heti, mikä kytkin ei pystynyt aktivoimaan pitoaan, ja säästät aikaa vikatapauksessa.
  • PSENslock pidosta riippumattomilla turvalähdöillä (versio 3.1/4.1/4.2): Turvaporttijärjestelmän turvalähdöt (OSSD-lähdöt) kytkeytyvät pidon tilasta riippumatta ja tarjoavat enemmän joustavuutta sovelluksesi toteutuksessa.

Kaapelien, liittimien ja sovittimien lisävarusteet löytyvät Liitäntätekniikka-osiosta.

PSENmlock-turvaporttijärjestelmän helppo käyttö

Yhdistä PSENslock ja PITgatebox-painikeyksikkö lisäkatkaisijoita ja painikkeita varten: hätäpysäytyspainikkeista ja valaistuista painikkeista avainkatkaisijoihin ja -painikkeisiin. PITgateboxista on saatavana useita versioita ja kestävän sinkkipainevalurunkonsa ansiosta se kestää erityisen hyvin iskuja, tärinää ja törmäyksiä. Kapean rungon ansiosta se voidaan asentaa tilaa säästävästi tavanomaisiin alumiiniprofiilijärjestelmiin.

Lue lisää: PITgatebox

PSENmlockin ja PITgatebox-painikkeen yhdistelmä

Korkein manipulaatiosuojaus pienimmällä kulumisella – edut

  • Kokonaisratkaisu samasta paikasta – Pilz-ohjaustekniikka erottavien suojavarusteiden valvontaan
  • joustava käyttää ja nopea asentaa – joustavien liitäntöjen ja neljän asennussuunnan ansiosta
  • ajan ja kustannusten optimointi sarjakytkennällä
  • korkein manipulaatiosuojaus (koodaus) sekä prosessisuojaus magneettisella pidolla
  • suojattu pölyltä ja vedeltä (IP67) eli kestää vaativassa teollisuusympäristössä
  • helppo diagnoosi kaksipuolisilla LEDeillä
  • pitkä käyttöikä mekaanisen kulumattomuuden ansiosta
  • energiatehokas magneetti varmistaa pienen virrankulutuksen

Turvaporttijärjestelmän ominaisuudet

Turvaporttijärjestelmän ominaisuudet
  • Turvaporttijärjestelmä liikkuvien suojavarusteiden aseman valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan
  • voidaan käyttää luokkaan PL e saakka EN ISO 13849-1 ja luokkaan SIL CL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan magneettisella pidolla prosessin suojaukseen
  • Sarjakytkentä PSENini, PSENcode ja PSENslock kanssa
  • Kotelointi IP67
  • Korkeus tai sivusiirtymä: +/-3 tai +/-5 mm

Turvaportin turvavalvonta PSENlockilla

Sähkömagneettisella 500 N tai 1000 N pitovoimallaan PSENslock-turvaporttijärjestelmä estää suojavarusteen tahattoman avaamisen. Manipulaatiosuojattujen toimilaitteiden ansiosta ne tarjoavat korkeimman turvallisuuden. PSENslock on siten turvallinen vaihtoehto tähänastisille mekaanisille tekniikoille.

Se soveltuu korkeimpien turvallisuusluokkien oikealle ja vasemmalle avautuvien luukkujen sekä kääntö- ja liukuovien valvontaan:

  • PL e saakka EN ISO 13849-1 mukaan
  • SIL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan
  • Turvallisuusluokka 4 saakka EN 954-1 mukaan

PSENslock täyttää kotelointiluokan IP67 vaatimukset. Kosketuksettomat turvaporttijärjestelmät on optimoitu asennukseen 45 mm profiilirakenteeseen.

Turvaportin turvavalvonta PSENlockilla

Turvaporttijärjestelmän toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: PSENslock–turvaporttijärjestelmät

PSENslock–turvaporttijärjestelmät

PSENslock-turvaporttijärjestelmä sopii korkeimpiin turvallisuusluokkiin turvallisen aseman valvonnan ja prosessin pidon yhdistelmän ansiosta.

Turvaporttijärjestelmien lisävarusteet

Täydellisesti sovitettu PSENslock-turvaporttijärjestelmään: lisävarusteet turvalliseen turvaportinvalvontaan.

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana