Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSENbolt-turvasalpa

Monipuolinen ratkaisu turvaporttien turvalliseen valvontaan

PSENbolt-turvasalpa

PSENbolt-turvasalpa koostuu mekaanisesta salvasta, ovenkahvasta ja eri toimintaperiaatteilla toimivista turvarajakytkimistä. Kalliita itsetehtyjä yhdistelmiä ei tarvita. Turvasalpa täyttää korkeimmat ohitus- ja manipulaatiosuojausvaatimukset.

Antureista riippuen PSENbolt varmistaa turvaporttien turvavalvonnan - korkeimpaan turvaluokkaan PL e saakka EN/ISO 13849-1 mukaan ja SIL CL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan. Mekaanisena ratkaisuja PSENbolt sopii erittäin hyvin vaikeasti säädettävien turvaporttien valvontaan.

PSENbolt-turvasalpa – edut

  • Vähentää kehitys- ja asennustyötä
  • kustannustehokas ratkaisu, joka sisältää turvarajakytkimen, ovenkahvan ja salvan
  • yksinkertainen kahden katkaisimen yhdistelmä
  • Pitkäikäinen mekaanisen suojauksen ja vahvojen materiaalien ansiosta
  • paras manipulaatio- ja ohitussuojaus – RFID-transponderitekniikan ja koodatun PSENcode-turvarajakytkimen ansiosta
  • Lukitusruuvi estää salvan tahattoman sulkeutumisen

Turvasalvan ominaisuudet

Turvasalvan ominaisuudet
  • Ovenkahvan ja turvarajakytkimen muodostama kokonaisratkaisu
  • sovitettu kompaktiin PSENcode-turvarajakytkimeen ja PSENmech-turvarajakytkimeen
  • ennakoiva salpa
  • Versiot evakuointiavauksella
  • Riippulukkojen kiinnitys turvaportin mekaanisen sulkemisen estämiseksi

Turvaportin valvonta PSENbolt-turvasalvalla

PSENbolt-turvasalpa soveltuu optimaalisesti vaikeasti säädettäviin turvaportteihin ja voimakkaalle tärinälle alttiisiin turvaportteihin. Turvasalpa sopii ihanteellisesti alueisiin, joissa turvaportit avataan ja suljetaan usein. Turvarajakytkimen toimintaperiaatteesta riippuen PSENbolt-turvasalvalla voidaan turvata monenlaisia turvaporttisovelluksia:

Mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin (PSEN me1): PSENmech-turvarajakytkimen suurempi pitovoima estää turvaportin tahattoman avaamisen.

Magneettinen PSENmag 1.4 –turvarajakytkin: PSENmag on kustannustehokas ratkaisu, kun ei vaadita manipulaatio- ja ohitussuojausta.

Koodattu PSENcode-turvarajakytkin: PSENcode tarjoaa parhaan manipulaatiosuojauksen kahvasta rajakytkimelle lähetettävällä ainutlaatuisella koodilla (avain-lukko-periaate).

PSENmech (PSEN me1) ja PSENcode yhdistelmä: PSENmech estää tahattoman avaamisen prosessipidolla. PSENcode takaa parhaan manipulaatiosuojauksen luokkaan PL e saakka (EN/ISO 13849-1) ja luokkaan SIL CL 3 saakka (EN/IEC 62061).

Turvaportin valvonta PSENbolt-turvasalvalla

Turvasalvan toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: PSENbolt-turvasalpa

PSENbolt-turvasalpa

Voidaan käyttää yhdessä magneettisen PSENmag-turvarajakytkimen, koodatun PSENcode-turvarajakytkimen ja/tai mekaanisen PSENmech-turvarajakytkimen kanssa. Kokeile!