48 tuotetta löytyi
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...

€109.89
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, S ...

€97.54
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, S ...

€119.99
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5 m kaapeli, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys riipuuto ...

€86.31
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1 kpl.

€15.26
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
541111
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys ...

€145.81
PSEN cs3.1   1 actuator 1 Unit
541080
Toimilaite koodatulle turvakytkimelle PSENcode 3.x VP = 1 toimilaite.

€15.26
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 0,15 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, ...

€86.31
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 0,15 m kaapeli, sarjakytkettävä, tuki SDD:lle, IP67, k ...

€122.24
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyy ...

€111.01
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 0,15 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, ...

€145.81
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 0,15 m kaapeli, sarjakytkettävä, tuki SDD:lle, IP67, k ...

€160.41
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 1,5 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K ...

€112.14
PSEN cs3.1n   1switch
541053
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys riippuu toim ...

€85.20
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...

€159.27
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...

€144.69
PSEN cs4.1n   1switch
541153
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...

€118.87
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...

€234.38
PSEN cs3.19n   1 switch
541353
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...

€144.25
PSEN cs3.19-OSSD2  1actuator
541383
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs3.19, IP67, VPE = 1 kpl, OSSD2.

€30.09
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus