Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

 Koodattu PSENcode-turvarajakytkin - kapea versio - tekniset tiedot

Kapealle koodatulle PSENcode-turvarajakytkimelle on ominaista joustava asennus ja nopea reaktioaika.


Koodauksen tyyppi:
koodattu = turvarajakytkin hyväksyy kaikki PSENcode-toimilaitteet
täyskoodattu = turvarajakytkin hyväksyy vain tietyn PSENcode-toimilaitteen, voidaan opettaa 8 kertaa
uniikkikoodattu = turvarajakytkin hyväksyy vain yhden PSENcode-toimilaitteen, ohjelmointi ei ole mahdollista


Yksikkö = turvarajakytkimen ja toimilaitteen yhdistelmä

Suodatin
Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PSEN cs5.1p 1switch

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin, IP67 , 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs5.1 1actuator

RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs5.x, IP67, VPE = 1 kpl.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs6.2 M12/8 1switch

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 uniikki täyskoodattu kytkin.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit

RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-napainen. M12 urosliitin, Tuki SDD: lle, IP67, 4 käyttösuuntaa, kytkentäetäisyys (toimilaite merkinnässä): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 koodattu kytkin toimilaitteella.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin, ATEX-hyväksyntä.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit

RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-napainen. M8 urosliitin, Tuki SDD: lle, IP67, 4 käyttösuuntaa, kytkentäetäisyys (toimilaite merkinnässä): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin toimilaitteella. Yhteensä 8 mahdollistaopetusprosessia.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit

RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-napainen. M8 urosliitin, Tuki SDD: lle, IP67, 4 käyttösuuntaa, kytkentäetäisyys (toimilaite merkinnässä): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 koodattu kytkin toimilaitteella.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs6.1p 1switch

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 täyskoodattu kytkin ja toimilaite, maks. 8 opetuskertaa.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs6.2p 1switch

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 uniikki täyskoodattu kytkin ja toimilaite.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs6.1 1actuator

RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs6.x, IP67, VPE = 1 kpl.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin ja toimilaite.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin ja toimilaite, ATEX-hyväksyntä.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 täyskoodattu kytkin ja toimilaite.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 uniikki täyskoodattu kytkin ja toimilaite.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs6.1n 1switch

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 täyskoodattu kytkin ja toimilaite, maks. 8 opetuskertaa.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 uniikki täyskoodattu kytkin ja toimilaite.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs5.11 M12 1actuator

RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs5.11, M12, IP67, VPE = 1 kpl,magneettilukitus.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs5.1 M12/8 1switch

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-napainen. M12 urosliitin, 4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys (toimilaite merkinnässä): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin toimilaitteella.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs6.1 M12/8 1switch

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 täyskoodattu kytkin ja toimilaite, maks. 8 opetuskertaa.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs6.2n 1switch

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 uniikki täyskoodattu kytkin.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator

RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs5.13, M12, IP67, VPE = 1 kpl, ATEX-hyväksyntä.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs5.1n 1switch

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs5.11 M12/8 1switch

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin, magneettilukitus.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 täyskoodattu kytkin ja toimilaite, maks. 8 opetuskertaa.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk