Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Koodattu PSENcode-turvarajakytkin - suuri versio - Tekniset tiedot

Koodattu turvarajakytkin PSENcode smart tarjoaa nopean diagnoosin selkeän LCD-näytön ansiosta sekä turvaportin että aseman valvonnassa.


Koodauksen tyyppi:
koodattu = turvarajakytkin hyväksyy kaikki PSENcode-toimilaitteet
täyskoodattu = turvarajakytkin hyväksyy vain tietyn PSENcode-toimilaitteen, voidaan opettaa 8 kertaa
uniikkikoodattu = turvarajakytkin hyväksyy vain yhden PSENcode-toimilaitteen, ohjelmointi ei ole mahdollista


Yksikkö = turvarajakytkimen ja toimilaitteen yhdistelmä

Suodatin
Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator; ATEX approval.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs1.1p 1 switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch without actuator.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs1.1 1 actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, can be connected in series PU = 1 piece actuator.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, can be connected in series PU = 1 piece fully coded switch with actuator; ATEX approval A total of 8 learning procedures are possible.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs2.1p 1 switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch without actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs2.1 1 actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs1.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch without actuator.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs2.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch without actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs2.2n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece uniquely coded switch without actuator.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs1.19n 1 switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch without actuator.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece actuator OSSD1.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece actuator OSSD2.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece actuator OSSD1&2.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch with three actuators.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1&2

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch with one actuator (OSSD1&OSSD2).

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch with two actuators (OSSD1, OSSD2).

Tarvikkeet Vertaa Lataa

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk