Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Magneettinen PSENmag-turvarajakytkin - Tekniset tiedot

Magneettisten turvarajakytkinten asennus on helppoa. Niitä varten on saatavana kattava valikoima kaapelitarvikkeita, johdotus- ja asennustarvikkeita kuten murtoruuveja ja välikkeitä.

Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PSEN Winkel / bracket

Mounting bracket PSENmag; PU = 1 piece.

Vertaa Lataa

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)

Spacer for PSEN 1.1 and PSEN 2.1; PU = 10 pieces.

Vertaa Lataa

PSEN reverse spacer

Reverse spacer for all rectangular PSEN. 2 units.

Vertaa Lataa

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2

Interface PSEN i1 for connection and evaluation of several safety sensors N/O, N/C 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); Connection type spring-loaded terminals.

Vertaa Lataa

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Interface PSEN ix1 for connection and evaluation of several of several safety sensors N/O, NO 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); Connection type spring-loaded terminals.

Vertaa Lataa

PSEN screw M4x16 10pcs

Screws with one-way slot M4 x 16, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN 1.1/PSEN2.1/PSENme1.x AS/PSENme4.

Vertaa Lataa

PSEN screw M5x10 10pcs

Screws with one-way slot M5 x 10, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.

Vertaa Lataa

PSEN screw M5x20 10pcs

Screws with one-way slot M5 x 20, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN slx.

Vertaa Lataa

PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)

Spacer for PSEN ma 1.4; PU = 10 pieces - 5 pieces (534321) for actuator and 5 pieces (534310) for switches.

Vertaa Lataa

PSEN screw M4x10 10pcs

Screws with one-way slot M4x10, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENcs 1.1/PSEN cs2.1/PSEN cs2.2"

Vertaa Lataa

PSEN screw M4x12 10pcs

Screws with one-way slot M4x10, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENcs 1.1/PSEN cs2.1/PSEN cs2.2"

Vertaa Lataa

PSEN screw M4x20 10pcs

Screws with one-way slot M4x10, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSEN cs5.1n; PSEN cs5.1 M12/8; PSEN cs5.11; PSEN cs5.13; PSEN cs6.1n; PSEN cs6.2n; PSEN cs6.11; PSEN cs6.21

Vertaa Lataa

PSEN screw M4x26 10pcs

Screws with one-way slot M4x26, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENmag with spacer."