Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen
M12, 10 m kaapeli, LED, IP67/69, kytkentäetäisyys ...
€92.29
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen
M12, 8-nap. M12-urosliitin, IP67/69, kytkentäetäi ...
€78.55
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen
M12, 10 m kaapeli, LED, IP67/69, kytkentäetäisyys ...
€91.03
Turva-anturi liikkuvien
suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan, 2n/o, 1 apukosketin n/o, 8- ...
€97.28
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen
M12, 10 m kaapeli, LED, IP67/69, kytkentäetäisyys ...
€99.78
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, sylinterimäinen M12,
IP69, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 toimilaite, kote ...
€24.85
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen
M12, 10 m kaapeli, LED, IP67/69, kytkentäetäisyys ...
€102.27
Turva-anturi liikkuvien
suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan, 2n/o, 1 apukosketin n/o, LE ...
€109.77
Turva-anturi liikkuvien
suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan, 2n/o, 5-nap. M12-urospistok ...
€98.53
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen
M12, 5 m kaapeli, LED, IP67/69, kytkentäetäisyys ...
€86.04
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, sylinterimäinen M12,
IP69, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 toimilaite, kote ...
€31.11
Turva-anturi liikkuvien
suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan, 2n/o, 1 apukosketin n/o, LE ...
€104.77
Turva-anturi liikkuvien
suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan, 2n/o, 1 apukosketin n/o, 8- ...
€98.53
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm ...
€70.81
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, sarjakytkentä ...
€67.18
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = ...
€12.11
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o,
pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =
1 kappale koodatulla M12-toimilaitteel ...
€68.19
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm ...
€70.92
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, suorakaiteenmuotoinen, LED, IP6K9K, kytkentäetäisyys 10 mm, 5 m kaape ...
€67.93
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP67, kytkentäetäisyys ...
€67.43
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous