114 tuotetta löytyi
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm ...

€70.81
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, sarjakytkentä ...

€67.18
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = ...

€12.11
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 kappale koodatulla M12-toimilaitteel ...

€68.19
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, suorakaiteenmuotoinen, LED, IP6K9K, kytkentäetäisyys 10 mm, 5 m kaape ...

€67.93
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP67, kytkentäetäisyys ...

€67.43
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm ...

€70.92
PSEN 1.1b-22/8mm /10m/ix1/1switch
524129
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, suorakaiteen muotoinen, 10 m kaapeli (PUR), korkeus 13 mm, IP69K, kytkentäetäisyys 8 ...

€73.54
PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
525122
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, käytetään PSEN ix1:n ...

€58.07
PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch
524128
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, suorakaiteen muotoinen, 5 m kaapeli (PUR), korkeus 13 mm, IP69K, kytkentäetäisyys 8 ...

€66.93
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 kappale ilmant ...

€61.44
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, pyöreä M12, IP67, 10 m kaapeli, VP = 1 kappale ilman toimilaitetta, sertifiointi (TÜ ...

€59.94
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, pyöreä M12, IP67, 10 m kaapeli,käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP = 1 kappale ilman toi ...

€58.32
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, 8-nap. M8 urosliitin, pyöreä M30, IP67, VP = 1 kappale ilman toimilaitetta, sertifio ...

€61.69
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, M8 urosliitin, pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP = ...

€60.19
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja pyöreällätoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-urosliitin ...

€107.51
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm,käytetään PSEN ...

€118.63
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja pyöreällätoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-urosliitin ...

€107.51
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm,käytetään PSEN ...

€88.40
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, VP= 1 kappale ...

€118.63
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus