Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Kosketukseton magneettinen PSENmag–turvarajakytkin

Paras turvallisuus edullisimpaan hintaan

Kosketukseton magneettinen PSENmag-turvarajakytkin

Kosketuksettomia magneettisia turvarajakytkimiä käytetään erottavien suojavarusteiden aseman valvontaan EN 60947-5-3 mukaan ja asennon valvontaan. PSENmagilla saat anturista ja ohjauksesta koostuvan kustannusoptimoidun järjestelmän sisältäen hyväksynnät.

PSENmagin kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa. Pistokkeet ja kaapelit kaikkia asennus- ja lähestymissuuntia varten sekä varmistettu 3 tai 8/10 mm kytkentäetäisyys mahdollistavat joustavan asennuksen. Hyödy turvarajakytkimen nopeasta ja helposta asennuksesta!

Kaapelien, liittimien ja sovittimien lisävarusteet löytyvät Liitäntätekniikka-osiosta.

Uutuus: PSENmag rst-versiona – korkea turvallisuus ja maksimaalinen kestävyys myös ääriolosuhteisiin

Tarvitsetko erityisen kestävää turvarajakytkintä turvaportin ja aseman valvontaan? Valitse sitten kosketukseton magneettinen PSENmag-turvarajakytkin ruostumattomalla teräskotelolla! PSENmag rst-versio soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa anturi likaantuu voimakkaasti ja sille asetetaan korkeat puhdistusvaatimukset. Se soveltuu optimaalisesti myös räjähdysvaarallisiin ympäristöihin.

PSENmagin rst-versio kestää äärimmäisen hyvin kylmyyttä ja kuumuutta ja se on tärinän- ja iskunkestävä. Korkean B10D-arvon ansiosta se on erityisen pitkäikäinen. Signaalikoskettimet ja integroidut LEDit mahdollistavat helpon diagnoosin.

Valitse nyt turvallinen ja taloudellinen kokonaisratkaisu Pilziltä: Yhdistä PSENmag rst-anturi PNOZmulti-pienohjaukseen tai PNOZsigma-turvarajakytkimeen!

Hyödy PSENmagin eduista!

  • Taloudellisuus ja pitkä käyttöikä varmistettu mekaanisen kulumattomuuden ansiosta
  • tilaa ja aikaa säästävä asennus
  • helppo diagnoosi lisäkoskettimilla ja ledeillä
  • kestää iskuja ja tärinää
  • kestää likaantumista ja täyttää tiukat hygieniavaatimukset
  • hyvä turvallisuus myös räjähdysvaarallisissa tiloissa
  • ohitussuojaus piiloasennuksella
  • turvallinen kokonaisratkaisu Pilz-analysointiyksikön yhteydessä

Magneettisen turvarajakytkimen ominaisuudet

Magneettisen turvarajakytkimen ominaisuudet
  • magneettinen toimintaperiaate
  • sovelluksiin luokkaan PL e saakka EN/ISO 13849-1 mukaan ja SIL CL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan
  • Hyväksytty räjähdysvaarallisiin tiloihin ATEX-direktiivin mukaan
  • Kytkentäväli 3 – 8 mm
  • soveltuu sarjakytkentään
  • nelikulmainen tai pyöreä muoto
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67, IP6K9K
  • LEDillä ja ilman
  • saatavana myös johdollisena versiona

PSENmag korkeiden turvallisuusvaatimusten sovelluksiin

Magneettiset PSENmag-anturimme soveltuvat manipulaatiosuojauksensa ansiosta parhaiten turvaporttien ja asentojen valvontaan kaikissa sovelluksissa. Anturit tarjoavat mahdollisuuden piilotettuun asennukseen. Tämä tarkoittaa, että turva-anturit ovat toiminnassa, vaikka niille kerrostuisi ei-magneettisia aineita.

PSENmag soveltuu erityisesti klassiseen kone- ja laiterakentamiseen. Turvarajakytkintä on suositeltavaa käyttää myös tiloissa, joissa on korkeat hygieniavaatimukset, esim. elintarvike-, pakkaus- tai lääketeollisuus.

PSENmag korkeiden turvallisuusvaatimusten sovelluksiin

Magneettisen turvarajakytkimen toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: Kosketuksettomat magneettiset PSENmag-anturit

PSENmag elektronisille / sähkömekaanisille rajakytkimille

Voidaan yhdistää Pilzin analysointilaitteisiin: Kosketukseton magneettinen PSENmag-turva-anturi elektronisille / sähkömekaanisille rajakytkimille.

PSENmag elektronisiin ohjauslaitteistoihin

Kosketuksettomat, magneettiset PSENmag-turvarajakytkimet elektronisiin ohjauslaitteistoihin voidaan yhdistää Pilzin elektronisiin analysointilaitteisiin.

Lisävarusteet magneettiset anturit

Täydellisesti magneettiseen PSENmag-turvarajakytkimeen sovitettuna: Multiliitäntä PDP67, ruuvit, välikkeet, asennuskulma, kääntölevy ym.

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana