Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Turvaporttijärjestelmä pidolla, vakiotoimilaite, lukitusperiaatteenamagneettivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c,
syöttöjänn ...
€170.45
Turvaporttijärjestelmä pidolla, vakiotoimilaite, lukitusperiaatteenajousivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c,
syöttöjännite ...
€161.47
Mekaaninen turvapito, vakiotoimilaitteella,
lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 2 NO, 2 NC,syöttöjännite 11 ...
€191.30
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella,
lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 2 NO, 2 NC,syöttöjännite 1 ...
€236.15
Turvaporttijärjestelmä pidolla, säteistoimilaite, lukitusperiaatteenamagneettivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c,syöttöjänn ...
€216.85
Turvaporttijärjestelmä pidolla, säteistoimilaite, lukitusperiaatteenajousivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c, syöttöjännite ...
€206.42
Mekaaninen turvapito, vakiotoimilaitteella,
lukitusperiaate: Jousivoima, koskettimet: 2 NO, 2 NC, syöttöjännite
24 V AC/ ...
€177.01
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella,
lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 1 NO, 3 NC,syöttöjännite 1 ...
€245.52
Mekaaninen turvapito, vakiotoimilaitteella,
lukitusperiaate: Magneettivoima, koskettimet: 2 NO, 2 NC, syöttöjännite
24 V ...
€177.01
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella,
lukitusperiaate: Jousivoima, koskettimet: 2 NO, 2 NC, syöttöjännite
24 V AC ...
€214.97
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella,
lukitusperiaate: Magneettivoima, koskettimet: 2 NO, 2 NC, syöttöjännite
24 ...
€214.97
Mekaaninen turvapito, vakiotoimilaitteella,
lukitusperiaate: Magneettivoima, koskettimet: 2 NO, 2 NC, syöttöjännite
24 V ...
€177.01
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...
€161.47
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...
€161.47
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous