Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin

Turvaportin turvavalvonta PSENmechillä

Mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin

Mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin soveltuu liikkuvasti erottavan turvavarusteen turvavalvontaan. PSENmech-turvarajakytkin aktivoituu, kun suojavaruste avataan. Vaaraa-aiheuttava liike pysäytetään Pilz-analysointilaitteella.

Suuremman pitovoiman ansiosta PSENmech-turvarajakytkin estää turvaportin tahattoman avaamisen. Se täyttää standardin EN ISO 14119 (ohitussuojaus) vaatimukset mekaanisen käyttöelementin ansiosta.

Tarvittavat kaapelit, pistokkeet ja adapterit löydät kohdasta Kytkentätekniikka

Etsitkö turvaportin valvontaa pitotoiminnolla?

PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla

Tietyt sovellukset edellyttävät lisäksi turvaportin lukitusta, kunnes vaarallinen tuotantoprosessi on päättynyt. Tässä tapauksessa turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla on oikea ratkaisu.

Tutustu PSENmech-turvarajakytkimen isoveljeen: mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla pitää myös turvaportin suljettuna, kunnes tuotantokoneet pysähtyvät, ja estää uudelleenkäynnistyksen niin kauan kuin portti on auki. Lue lisää aiheesta turvaporttijärjestelmistä!

Mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla

Taloudellinen ratkaisu sovellukseesi – etusi

  • Joustava ja nopea asentaa erilaisten toimilaitteiden ja useiden käyttösuuntien ansiosta
  • Lukitsemiseen ei tarvita lisävarusteita
  • 230 V voidaan kytkeä suoraan koskettimiin
  • Sarjakytkentä kentällä toteutetaan suoraan kytkimessä
  • sisäänrakennettu manipulaatiosuojaus
  • pitkä käyttöikä vahvan rakenteen ja suuren mekaanisen kuormitettavuuden ansiosta
  • lika-, pöly- ja vesitiivis kotelo
  • turvallinen kokonaisratkaisu Pilz-ohjaustekniikan yhteydessä
PSENmech-turvarajakytkin vakiotoimilaitteella

Mekaanisen turvarajakytkimen ominaisuudet

PSENmech-turvarajakytkimen käyttösuunnat
  • Liikkuvien suojavarusteiden asennon valvonta standardin EN 60947-5-1 mukaan
  • tarkoitettu sovelluksiin luokkiin PL e EN ISO 13849-1 ja SIL CL 3 EN/IEC 62061 saakka (korkeimpia vaatimuksia varten on käytettävä luokan 2 laitteita)
  • Kotelointiluokka: IP65
  • Käyttösuunnat: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Liikkuvien erottavien suojavarusteiden valvonta

PSENmech ja toisen turvarajakytkimen (valinnaisesti PSENmech, PSENmag ja PSENcode) yhdistelmä soveltuu korkeimpiin turvallisuusluokkiin  (PL e EN ISO 13849-2) saakka.

Yhdistä mekaaninen turvarajakytkin Pilzin turvaohjaustekniikkaan – saat turvallisen kokonaisratkaisun!

Turvaportin valvonta PSENmech-turvarajakytkimellä

Turvarajakytkimen toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: Mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana