Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Kamerapohjainen PSENvip-suojajärjestelmä - tekniset tiedot

Kamerapohjaiset PSENvip ja PSENvip 2 suojajärjestelmät. PSENvip RL D Set = PSENvip perusversio, sarja/ PSENvip RL D = PSENvip perusversio/ PSENvip RL D M Set = PSENvip perusversio taivutuskulman mittaukseen, sarja/ PSENvip RL D = PSENvip perusversio taivutuskulman mittaukseen / PSENvip RL D P Set = PSENvip tuottavuusversio, sarja / PSENvip RL D P = PSENvip tuottavuusversio / PSENvip T = PSENvip lähetin / PSENvip R = PSENvip 2 vastaanotin / PSENvip E = PSENvip 2 lähetin

Suodatin
Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PSENvip RL D Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Vertaa Lataa

PSENvip RL D M Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. With bending angle measurement PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Vertaa Lataa

PSENvip RL D

PSENvip receiver, left-hand side with display.

Vertaa Lataa

PSENvip RL D M

PSENvip receiver, left-hand side, with display and bending angle measurement.

Vertaa Lataa

PSENvip T

PSENvip transmitter

Vertaa Lataa

PSENvip RL D P Set

Complete set PSENvip "Productivity" consisting of PSENvip RL D P, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. Display on the left-hand side. In combination with the automation system PSS 4000. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Vertaa Lataa

PSENvip RL D P

PSENvip receiver consisting of PSENvip RL D P. for automation system PSS 4000. Display on the left-hand side. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Vertaa Lataa

PSENvip R

PSENvip receiver.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSENvip E

PSENvip sender.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSENvip R LR

PSENvip R LR is a receiver of PSENvip2 System for 18 meter distances. The transmitter PSENvip E is necessary for the operating.

Tarvikkeet Vertaa Lataa