Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Kamerapohjainen PSENvip -turvajärjestelmä

Turvallinen automaatioratkaisu särmäyspuristimiin

Kamerapohjainen PSENvip -turvajärjestelmä

Kamerapohjaiset PSENvip-suojausjärjestelmät ovat liikkuvia suojalaitteita. Se valvoo optisesti koko särmäysprosessia. Yläpalkkiin asennettu järjestelmä tunnistaa pienimmätkin esteet lähettimen ja vastaanottimen välisessä suoja-alueessa. Tuote on erittäin kestävä, mikä lisää koneen käytettävyysastetta.

Kamerapohjaiset PSENvip-suojausjärjestelmät sisältävät seuraavat kaksi tuoteversiota:

  • Kamerapohjainen PSENvip-suojausjärjestelmä - turvallinen kokonaisratkaisu puristimen jälkiasennuksiin
  • Kamerapohjainen PSENvip 2 -suojausjärjestelmä - integroitu ratkaisu nykyaikaisiin särmäyspuristimiin

Tarvittavat kaapelit, liittimet ja adapterit löydät kohdasta Kytkentätekniikka

 

Kamerapohjainen suojausjärjestelmä PSENvip - turvallinen kokonaisratkaisu puristimen jälkiasennuksiin

Yhdistä liikkuva suojalaite PSENvip ja konfiguroitava PNOZmulti-ohjausjärjestelmä tai PSS 4000 -automaatiojärjestelmä! PSS 4000 -automaatiojärjestelmän FAST-ohjausyksikön kanssa PSENvipin tuottavuusversion dynaamisella mykistysprosessilla tuottavuutta voidaan kasvattaa jopa 50 prosenttia. Integroidun LCD-näytön selkeiden diagnoosiviestien ansiosta mikään ei ole enää tuottavan työskentelyn tiellä!

Tärkeää asiakkaalle: Kun PSENvip:n (PSS 4000:n perus- ja tuottavuusversio) parametrisointi on tehty oikein ja turvallisuusteknisesti virheettömästi muutos ei ole oleellinen laite- ja tuoteturvallisuuslain mukaan - tämä minimoi sertifiointitarpeen.

Lisätietoa asiasta on artikkelissa "Oleellinen muutos".

Kamerapohjainen PSENvip -turvajärjestelmä
Kamerapohjainen PSENvip 2 -turvajärjestelmä

Kamerapohjainen suojausjärjestelmä PSENvip 2 - integroitu ratkaisu nykyaikaisiin särmäyspuristimiin

PSENvip 2 on kamerapohjaisen suojausjärjestelmän toinen, laajennettu sukupolvi. PSENvip 2:lle on tunnusomaista helppo käsittely, maksimaalinen tuottavuus ja korkea käytettävyys. Vastaanottimen kokoa on pienennetty noin 50 %.

Yhdistä PSENvip 2 PSS 4000 -automaatiojärjestelmään! Riittää kun kytket PSENvip 2:n Fast Analysis Unitin moduulina. Hyödy vielä lyhyemmistä pysäytysajoista ja lyhyestä jälkikäyntimatkasta.

PSENvip 2:ssa ei ole laitenäyttöä: käyttöönotto ja konfigurointi tehdään särmäyspuristimen ohjauksen verkkoliittymässä. Näin loppukäyttäjä voi tehdä kaikki asetukset keskeisesti.

PSENvipin edut - yhdellä silmäyksellä

  • paras turvallisuus turvallisuusstandardin EN 12622 mukaan
  • innovatiivinen optiikka LED-valolla takaa korkean käytettävyyden ja tuottavuuden (suhteessa laserpohjaisiin järjestelmiin)
  • PSENvip-turvajärjestelmä ei ole herkkä heijastumille, vieras-/hajavalolle, tärinälle eikä kuumenevien työkalujen aiheuttamille lämpötilanvaihdoksille
  • LED-valonlähteen pitkä käyttöaika vähentää huoltotarvetta
  • helppo säätö ja nopea työkalunvaihto – innovatiivisen teknologian ja lyhyemmät varusteluajat mahdollistavan ohjelmiston ansiosta
  • Käyttöönotto ja konfigurointi integroidulla näytöllä (PSENvip) tai puristimen ohjauksen verkkoliittymässä (PSENvip 2)
  • lyhin poiskytkentäaika ja särmäystyökalun lyhyt jälkikäynti – Fast Analysis Unit (PSENvip 2) analysointiyksikön integroidun FAST-toiminnon ansiosta

Turvajärjestelmän ominaisuudet

Turvajärjestelmän ominaisuudet
  • Suuri suojakenttä (19 x 38 mm), jossa kolme aktiivista aluetta
  • Lähettimen ja vastaanottimen väli voi olla jopa 10 m PSENvip:llä ja jopa 18 m PSENvip 2:lla
  • edistävä mittauskenttä pellin tunnistamiseksi
  • integroitu kamerapiiri edustaa arvostettua SafetyEYE-tietotaitoa
  • LED-valonsäde on vaaraton ihmissilmälle
  • Täydellinen integrointi ympäristöön PSS 4000 -järjestelmän Fast Analysis Unitin avulla ja konfigurointi puristimen ohjauksen käyttöpaneelissa (PSENvip 2)

Uutuus: Taivuta turvallisesti ja tuottavasti integroidun taivutuskulman mittauksen ansiosta

Kamerapohjainen PSENvip 2 -suojausjärjestelmä ja PSS4000-automaatiojärjestelmä tarjoavat maksimaalisen tuottavuuden ja helpon käsittelyn. Taivutuskulman mittausmoduuli välittää käyttökelpoiset kuvatiedot suoraan kamerapohjaisesta suojausjärjestelmästä puristimen ohjaukseen, mikä takaa tehokkaan taivutusprosessin. Taivutuskulman arvo näkyy koneen käyttöliittymässä. Aikaa kuluttava kulmien mittaus käsin ja kalliit siirtymämittausjärjestelmät eivät ole tarpeen. Etusi: 

  • Säästää aikaa
  • Säästää rahaa
  • Lisälaitteiden kiinnittämiseen tarvitaan vähemmän tilaa
Moduuli taivutuskulman mittaamiseen

Kokonaisratkaisu särmäyspuristimia ja puristimien jälkivarustelua varten

Dynaaminen mykistys lisää tuottavuutta

PSSuniversal PLC -ohjausjärjestelmä hoitaa kaksi keskeistä tehtävää: Dynaamisen mykistyksen ja nopeusprofiilin valvonta jarrutusprosessin aikana. Toiminnot ovat saatavana PAS4000 -ohjelmamoduuleina. Tämä mahdollistaa suuremmat nopeudet särmäysprosessissa. Aika, jonka ylätyökalun pitää kulkea alennetulla nopeudella, lyhenee minimiin.

Turvallinen taivutus suurilla työkaluilla

Särmäyspuristimissa käytetään työkaluja, joita ei niiden koon vuoksi voida kiinnittää tavanomaisella ratkaisulla. EN 12622 -standardin mukaan jokainen taivutuslinja on kuitenkin varmistettava suoja-alueella, joka on tehtaalla vähintään 15 mm sen edessä. Standardin vaatimusten täyttymisen edellytyksenä on, että työkalu on kokonaan suojausjärjestelmän näköpiirissä. PSENvip-suojausjärjestelmät tarjoavat tähän ratkaisun.

TÜV Nord -sertifioidulla erikoistyökalut-toiminnolla PSENvip-suojausjärjestelmille on nyt luokiteltu eri työkalukokoja. Työkaluluokassa 1 tapahtuu standardin mukainen varmistus. Työkaluluokkien 2 ja 3 kamerakuva tunnistaa työkalun vain osittain sen suuren koon vuoksi.

Kamerapohjaiset PSENvip-suojausjärjestelmät pystyvät myös valvomaan turvallisesti suuria työkalumuotoja: nostamalla vaihtopistettä tai muuttamalla nopeutta ajattaessa alas peltiä vasten. Se tarkastaa työkalun muodot ja luokittelee sen luokkaan 1, 2 tai 3. Määritetty luokka ilmoitetaan ohjaukselle, joka antaa luvat luokkien 2 ja 3 työkaluille. Ohjaus valvoo riskianalyysilla määriteltyjä kääntöpisteitä.

Kokonaisratkaisu särmäyspuristimia ja puristimien jälkivarustelua varten

Kamerapohjainen PSENvip LR -turvajärjestelmä erikoispuristimia varten

Pitkän kantaman muunnos PSENvip R LR on ensimmäinen ja ainoa särmäyspuristimien suojalaite, jonka suoja-alue jopa 18 metriä. Tämä tekee siitä ihanteellisen erikoispuristimien, kuten tandem-puristimien valvontaan. PSENvip R LR voidaan asentaa olemassa oleviin puristimiin nopeasti ja helposti: Lähetin pysyy ennallaan, vain vastaanotin on vaihdettava. Valvo tandem-puristintasi yhdellä suojausjärjestelmällä ilman liikkuvien suojavarusteiden ja valoverhojen yhdistelmää!

Pitkän kantaman vaihtoehdon myötä saat myös Hot-Plug-suojausjärjestelmän: Kun asetat kaksi särmäyspuristinta vierekkäin, voit irrottaa lähettimen ja vastaanottimen keskeltä. Koneen 1 lähetin jatkaa toimintaa 2. koneen vastaanottimen kanssa – ilman uudelleenkäynnistystä! PSENvip R LR -versiolla vältät siten tarpeettomat pysäytykset. Lisäksi PSENvipin pitkän kantaman versio on erittäin kestävä.

Kamerapohjainen PSENvip LR -turvajärjestelmä

Turvajärjestelmän toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: Kamerapohjainen PSENvip -turvajärjestelmä

PSENvip-suojajärjestelmä

Kamerapohjaisesta PSENvip-suojajärjestelmästä on saatavana useita versioita. Painopiste on turvallisuudessa ja tuottavuudessa.

Suojajärjestelmän lisävarusteet

Pilz tarjoaa laajan valikoiman lisävarusteita kamerapohjaiseen PSENvip suojausjärjestelmään.

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana