Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSENopt II -valoverho – Toinen sukupolvi

Vahva valoverho

PSENopt II -valoverho peilipilarilla

Toisen sukupolven PSENopt II-valoverhot mahdollistavat turvallisen puuttumisen tuotantoprosessiin ja täyttävät kaikki sormien, käsien ja vartalon suojaukselle asetetut vaatimukset. Ensimmäiset tyypin 3 valoverhot soveltuvat erityisesti sovelluksiin luokkaan PL d saakka EN/IEC 61496-1 mukaan. Lisäksi on saatavana tyypin 4 versioita luokkaan PL e saakka standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaan.

Kestävyytensä ansiosta PSENopt II -anturit tarjoavat suojauksen iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan ja sopivat siten vaativiin teollisuusympäristöihin. LEDien avulla käyttäjä voi analysoida oleelliset koneen pysäytykseen johtaneet syyt ja järjestelmäviat. Näin vältetään seisonta-ajat.

Valoverhojen pituudet ovat 150-1800 mm. Näin saat turvallisen kokonaisratkaisun yhdessä konfiguroitavan PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän kanssa. Lisävarusteina on saatavana mm. kiinnityssarjoja ja peilipilareita.

Suojaa PSENopt II -valoverhot vaurioilta – uusilla PSENopt II -suojapilareilla

Uusilla PSENopt II -suojapilareilla suojaat valoverhot esim. törmäysten aiheuttamilta vaurioilta. Lisäksi suojapilareita voi käyttää valoverhon asennukseen vapaaseen tilaan. Suojapilarin voi myös yhdistää PSENopt II -jalustaan epätasaiselle alustalle asennusta varten.

PSENopt II -suojapilarit

Turvavaloverhot sormien, käsien ja vartalonsuojaukseen – Edut

  • Erinomainen suojaus iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan
  • helppokäyttöinen diagnoosi LEDeillä seisonta-aikojen vähentämiseksi
  • nopea ja helppo asennus ja käyttöönotto
  • koodaus antaa lisäjoustavuutta valoverhoanturien sijoitteluun
  • Vaara-alueen suojaaminen useilta sivuilta PSENopt II -peilipilareilla
  • Adjustable base unit suojaa lisäksi mekaanisilta rasituksilta ja mahdollistaa peilipilarin säädön
  • Turvallinen ja taloudellinen kokonaisratkaisu PMNOZmulti 2 ohjausjärjestelmän ja laajan lisävarustevalikoiman kanssa

Turvavaloverhojen ominaisuudet

PSENopt II -turvavaloverhon resoluutio
  • hyväksytty standardien EN/IEC 61508 ja EN/IEC 61496-1 (tyyppi 3) mukaan ja EN/IEC 61496-1/-2 (tyyppi 4) mukaan
  • voidaan käyttää sovelluksissa luokkaan PL d / PL e saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan ja luokkaan SIL CL 2/ SIL CL 3 saakka standardin EN/IEC 62061 mukaan
  • Sormien, käsien ja vartalon suojaus
  • Pituus 150 mm - 1800 mm
  • Kestävyys 50 g
  • Ei kuolleita alueita
  • Integroitu koodaus
  • Kokonaisratkaisu PDP67:n (pistoke- ja liitinyhteensoiva), PNOZmulti 2:n, PNOZ X2.8P:n ja PNOZ s3:n kanssa

PSENopt II -valoverhon käyttökohteet

Suojaa työntekijäsi ja tuotteesi PSENopt II -turvavaloverhoilla! Näkymättömän infrapunasädekentän avulla verho suojaa vaarallisia alueita. Kun valonsäde katkeaa, aktivoidaan välittömästi pysäytyskäsky.

PSENopt II -valoverhot soveltuvat teollisuudessa erityisesti käsityöpisteisiin, kulunsuojaukseen, materiaalien syöttö/poistoon sekä materiaalikäsittelyyn robottien lähellä.
Lue lisää turvavaloverhojen monipuolisista käyttökohteista!

PSENopt II -valoverhojen käyttökohteet

PSENopt II -peilipilari vaarapaikkojen monipuoliseen varmistukseen

Yhdistä valoverho uuteen PSENopt II -peilipilariin vaara-alueen suojaamiseksi useista suunnista. Valvo jopa kolmea tulosuuntaa yhdellä valoverholla ja kahdella peilipilarilla! Säästät näin kaapelointityötä, tilaa ja rahaa. Peilipilarit koostuvat suojapilarista ja integroiduista peilistä. Niitä voidaan käyttää kaikkien PSENopt- ja PSENopt II -valoverhojen kanssa.
PSENopt II adjustable base unit -lisävaruste antaa suojaa voimakkaita mekaanisia rasituksia vastaan. Se soveltuu myös peilipilarien pystytykseen epätasaiselle alustalle.

Integroitu koodaus kaikissa PSENopt II -valoverhoissa

Nyt turvavaloverhojen asettelulle ei ole enää mitään rajoituksia. Koodauksen ansiosta lähekkäin olevat valoverhoanturit eivät enää häiritse toisiaan. Tämä pätee erityisesti silloin, kun ensimmäisen valoverhoparin lähetin säteilee toisen parin vastaanottimen suuntaan. Konfiguroi siinä tapauksessa valoverhopareille erilaiset sädekoodit! Valittavana ovat: ”Koodi A“, ”Koodi B“ ja ”Ei koodattu“. Koodaus on integroitu kaikkiin PSENopt II -valoverhoihin.

PSENopt II -turvavaloverhon käyttökohteet

Valoverhon toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: PSENopt II -valoverho

Tyypin 3 vakiovaloristikko, käsien suojaus

Tyypin 3 PSENopt II -vakiovaloristikot soveltuvat käsien suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaisesti.

Tyypin 3 vakiovaloristikko, sormien suojaus

Tyypin 3 vakiovaloristikko, sormien suojaus. Tyypin 3 PSENopt II -vakiovaloristikot soveltuvat sormien suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaisesti.

Tyypin 4 vakiovaloristikko, sormien suojaus

Tyypin 4 PSENopt II -vakiovaloristikot soveltuvat sormien suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaisesti.

Tyypin 4 vakiovaloristikko, käsien suojaus

Tyypin 4 PSENopt II -vakiovaloristikot soveltuvat käsien suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaisesti.

Tyypin 3 vakiovaloverho, vartalonsuojaus

Tyypin 3 PSENopt II -vakiovaloverhoa voidaan käyttää vartalon suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1 mukaisesti.

Tyypin 4 vakiovaloverho, vartalonsuojaus

Tyypin 4 PSENopt II -vakiovaloverhoa voidaan käyttää vartalon suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1 mukaisesti.

Lisätarvikkeet PSENopt II -valoristikot

Täydellisesti PSENopt II -valoverhoon sovitettuna: yhteensopivat lisävarusteet nopeaan ja helppoon asennukseen.
Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PSEN opII3B-s-300-075

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 750mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN opII3B-s-170-075

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 170mm), protected field height 750mm, supply voltage 24 V, operating range 0,2- 15m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN opII3B-s-300-150

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 1500mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Tarvikkeet Vertaa Lataa