Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSENopt II -valoristikot

Ensimmäinen tyypin 3 valoristikko – nyt myös tyyppinä 4

PSENopt II -valopuomit

PSENopt II -valoristikot, joita kutsutaan valoverhoiksi, varmistavat turvallisen puuttumisen tuotantoprosessiin ja täyttävät sormien ja käsien suojausvaatimukset. Ensimmäiset tyypin 3 valoristikot on soveltuvat erityisesti sovelluksiin luokkaan PL d saakka EN/IEC 61496-1 mukaan. Lisäksi on saatavana tyypin 4 versioita turvallisuusluokkaan PL e saakka standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaan.

Kestävyytensä ansiosta PSENopt II tarjoaa suojauksen iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan ja sopii siten vaativiin teollisuusympäristöihin. LEDien avulla käyttäjä voi analysoida oleelliset koneen pysäytykseen johtaneet syyt ja järjestelmäviat. Näin vältetään seisonta-ajat.

Valopuomien pituudet ovat 150-1800 mm. 5-napaisen liitännän ansiosta PSENopt II -valoverhon voi kytkeä suoraan PDP 67 -moduuliin. Lisävarusteina on saatavana mm. lasereita ja kiinnityssarjoja.

Vahva valoristikko sormien ja käsien suojaukseen – Edut

  • ensimmäinen tyypin 3 valoristikko erityisesti sovelluksiin tasoon PL d saakka
  • Erinomainen suojaus iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan
  • helppokäyttöinen diagnoosi LEDeillä seisonta-aikojen eliminoimiseksi
  • joustava käyttö suuremmalla turvallisuudella kuolleiden alueiden puuttumisen vuoksi
  • nopea ja helppo asennus ja käyttöönotto
  • Suojaus iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan vaativaan teollisuuskäyttöön
  • turvallinen ja taloudellinen kokonaisratkaisu PDP67:n ja laajan lisävarustevalikoiman kanssa
PSENopt II -valoristikot

Valoristikon ominaisuudet

PSENopt II -valoristikon resoluutio
  • standardien EN/IEC 61508 ja EN/IEC 61496-1 (tyyppi 3) tai EN/IEC 61496-1/-2 (tyyppi 4) mukainen ja hyväksytty niiden mukaan
  • käytettävissä sovelluksissa luokkaan PL d / PL e saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan ja luokkaan SIL CL 2/ SIL CL 3 saakka standardin EN/IEC 62061 mukaan
  • Luotettavaa sormien ja käsien suojausta
  • Pituus 150-1800 mm
  • Kestävyys 50 g
  • Ei kuolleita alueita
  • Kokonaisratkaisu yhdessä PDP 67, PNOZmulti, PNOZ X2.8P, PNOZ s3 kanssa

PSENopt II -valoristikoiden käyttökohteet

Suojaa työntekijäsi ja tuotteesi PSENopt II -valoristikoilla! Näkymättömän infrapunasädekentän avulla ristikko suojaa vaarallisia alueita. Kun valonsäde katkeaa, aktivoidaan välittömästi pysäytyskäsky.

Standardin IEC/EN 61496 mukaan PSENopt II -valoristikko soveltuu tyypin 3 sovelluksiin turvallisuusluokkaan PL d saakka tai tyypin 4 sovelluksiin turvallisuusluokkaan PL e saakka:

Käytettävissä seuraavien luokkien mukaisissa sovelluksissa Tyyppi 1 Tyyppi 2 Tyyppi 3 Tyyppi 4

EN ISO 13849-1

EN/IEC 62061

 

PL c

SIL 1 ja SIL CL 2

PL d

SIL 2 ja SIL CL 2

PL e

SIL 3 ja SIL CL 3

PSENopt II on saatavana sormien ja käsien suojaukseen ja soveltuu siten ennen kaikkea työstöpisteisiin, materiaalien syöttöön/poistoon ja materiaalinkäsittelyyn robottien lähellä.

Lisätietoa standardista IEC/EN 61496 löydät täältä.

PSENopt II:n käyttökohteet

Valoristikoiden toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: PSENopt II -valoristikko

Tyypin 3 vakiovaloverhot, käsien suojaus

Tyypin 3 PSENopt II -vakiovaloverhot soveltuvat käsien suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1 mukaisesti.
Tyypin 3 vakiovaloverhot, sormien suojaus

Tyypin 3 vakiovaloverhot, sormien suojaus

Tyypin 3 PSENopt II -vakiovaloverhot soveltuvat sormien suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1 mukaisesti.

Tyypin 4 vakiovaloristikko, sormien suojaus

Tyypin 4 PSENopt II -vakiovaloverhot soveltuvat sormien suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaisesti.

Tyypin 4 vakiovaloristikko, käsien suojaus

Tyypin 4 PSENopt II -vakiovaloristikot soveltuvat käsien suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaisesti.

Lisätarvikkeet PSENopt II -valoristikot

Täydellisesti PSENopt II -valoverhoon sovitettuna: yhteensopivat lisävarusteet nopeaan ja helppoon asennukseen.

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk