text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
8 tuotetta löytyi
PSEN op4H-SL-24-120/1
631127
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 1200 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilm ...

€3,068.68
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 900 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilma ...

€2,557.23
PSEN op4H-SL-24-075/1
631124
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 750 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilma ...

€2,313.69
PSEN op4H-SL-24-030/1
631121
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 300 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilma ...

€1,461.28
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 1050 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilm ...

€2,800.78
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 600 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilma ...

€2,033.62
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 450 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilma ...

€1,765.72
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 150 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilma ...

€1,156.85

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus