Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Kapeaa tyypin 4 valoristikkoa käytetään käsien suojaukseen tilakriittisissä sovelluksissa luokkaan PL e saakka. Hyödy kaskaditoiminnosta ilman kuolleita alueita.

Suodatin
Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PSEN op4H-SL-24-015/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Vertaa Lataa

PSEN op4H-SL-24-090/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Vertaa Lataa

PSEN op4H-SL-24-120/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Vertaa Lataa

PSEN op4H-SL-24-030/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Vertaa Lataa

PSEN op4H-SL-24-045/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Vertaa Lataa

PSEN op4H-SL-24-060/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Vertaa Lataa

PSEN op4H-SL-24-105/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Vertaa Lataa

PSEN op4H-SL-24-075/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Vertaa Lataa

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk