Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PSEN op4F-SL-14-060/1

631148
PSEN op4F-SL-14-060/1
Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Pyydettäessä
Käytettävyys
Määrä
Saatavissa alkaen
Sertifioinnit: CE, cULus Listed, TÜV
Tuoteversio: 1.0
Tyyppi EC 61496 mukaan: 4
Turva-alueen korkeus: 600 mm
Säteiden lukumäärä: 60
Anturiperiaate: optinen
Kantavuus (m): 0,2 - 6,0
Vasteaika: 11.00 ms
OSSD-lähtöjen lukumäärä: 2
Mykistys: ei
Syöttöjännite (V): 24,0
Syöttöjännitteen tyyppi: DC
Suojaustapa kotelo: IP65
Käyttö standardi: EN 61496-1, IEC 61496-2
Turvalaitteiston erotuskyky: 14 mm
Leveysmitta: 15.4 mm
Mitta korkeus: 600.0 mm
Syvyysmitta: 32.6 mm
Bruttopaino: 1450 g
Nettopaino: 750 g
Ympäristön lämpötila: 0 - 55 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana