text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
8 tuotetta löytyi
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 150 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilma ...

€730.64
PSEN op2H-SL-24-045/1
631102
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 450 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilma ...

€998.53
PSEN op2H-SL-24-120/1
631107
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 1200 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilm ...

€1,802.24
PSEN op2H-SL-24-030/1
631101
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 300 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilma ...

€852.41
PSEN op2H-SL-24-060/1
631103
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 600 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilma ...

€1,156.85
PSEN op2H-SL-24-075/1
631104
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 750 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilma ...

€1,315.16
PSEN op2H-SL-24-090/1
631105
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 900 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilma ...

€1,485.63
PSEN op2H-SL-24-105/1
631106
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 1050 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilm ...

€1,643.93

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus