text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
11 tuotetta löytyi
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 300 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking ...

€2,132.25
PSEN op4H-A-30-135/1
631027
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1350 mm. Ominaisuudet: Muting, Blankin ...

€4,036.16
PSEN op4H-A-30-150/1
631028
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1500 mm. Ominaisuudet: Muting, Blankin ...

€4,431.33
PSEN op4H-A-30-045/1
631021
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 450 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking ...

€2,443.62
PSEN op4H-A-30-120/1
631026
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1200 mm. Ominaisuudet: Muting, Blankin ...

€3,712.86
PSEN op4H-A-30-165/1
631029
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1650 mm. Ominaisuudet: Muting, Blankin ...

€4,790.54
PSEN op4H-A-30-060/1
631022
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 600 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking ...

€2,754.88
PSEN op4H-A-30-180/1
631030
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1800 mm. Ominaisuudet: Muting, Blankin ...

€5,161.83
PSEN op4H-A-30-090/1
631024
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 900 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking ...

€3,257.91
PSEN op4H-A-30-075/1
631023
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 750 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking ...

€3,066.24
PSEN op4H-A-30-105/1
631025
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1050 mm. Ominaisuudet: Muting, Blankin ...

€3,437.42

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus