Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PSEN op4H-A-30-075/1

631023
PSEN op4H-A-30-075/1
Safety light curtain type 4, PL e Hand protection (resolution 30 mm), protected field height 750 mm. Features: Muting, blanking, cascading, no dead zones, opt. Programming via software PSENopt Configurator. UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pol., receiver: Blanking 12-pol., muting 12-pol./5-pol. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver blanking: 631056, receiver muting: 631057.

Pyydettäessä
Käytettävyys
Määrä
Saatavissa alkaen
Sertifioinnit: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Anturiperiaate: optinen
Tyyppi EC 61496 mukaan: 4
Säteiden lukumäärä: 40
Turva-alueen korkeus: 750 mm
Kantavuus (m): 0,2 - 20,0
Vasteaika: 16.00 ms
OSSD-lähtöjen lukumäärä: 2
Mykistys: kyllä
Sammutus: kyllä
Peräkkäinkytkentä: kyllä
Syöttöjännite (V): 24,0
Syöttöjännitteen tyyppi: DC
Suojaustapa kotelo: IP65
Käyttö standardi: EN 61496-1, IEC 61496-2
Turvalaitteiston erotuskyky: 30 mm
Leveysmitta: 35.0 mm
Mitta korkeus: 756.3 mm
Syvyysmitta: 40.8 mm
Bruttopaino: 3950 g
Nettopaino: 1800 g
Ympäristön lämpötila: 0 - 50 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana