Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PSEN op2H-A-30-120/1

631046
PSEN op2H-A-30-120/1
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30mm) Protected field height 1200 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Pyydettäessä
Käytettävyys
Määrä
Saatavissa alkaen
Sertifioinnit: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Anturiperiaate: optinen
Tyyppi EC 61496 mukaan: 2
Säteiden lukumäärä: 64
Turva-alueen korkeus: 1200 mm
Kantavuus (m): 0,2 - 20,0
Vasteaika: 19.00 ms
OSSD-lähtöjen lukumäärä: 2
Mykistys: kyllä
Sammutus: ei
Peräkkäinkytkentä: ei
Syöttöjännite (V): 24,0
Syöttöjännitteen tyyppi: DC
Suojaustapa kotelo: IP65
Käyttö standardi: EN 61496-1, IEC 61496-2
Turvalaitteiston erotuskyky: 30 mm
Leveysmitta: 35.0 mm
Mitta korkeus: 1206.3 mm
Syvyysmitta: 40.8 mm
Bruttopaino: 5750 g
Nettopaino: 2900 g
Ympäristön lämpötila: 0 - 50 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana